Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8

Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant gauche
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant gauche
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant gauche
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant gauche
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant droit
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant droit
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant droit
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant droit
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Back
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Back
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant gauche
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant gauche
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant droit
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant droit
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant droit
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Avant droit
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Back
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8 Back
RoHS
  • Onduleur triphasé 80 kVA facile à installer, à connecter, à utiliser et à entretenir, avec batteries internes assurant une autonomie de 9,4 minutes. Grâce à ses ...

  • Inclut: Filtre à poussière, Guide d'installation, Service de mise en service

Voir la présentation du produit

E3MUPS80KHB1S Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (80000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
80.0kWatts / 80.0kVA
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Intensité maximale du courant d’entrée
146.0A
Easy UPS 3M - Onduleur 3:3 400 V 80 kVA avec batteries internes - autonomie de 9,3 minutes, mise en service 5x8
Onduleur triphasé 80 kVA facile à installer, à connecter, à utiliser et à entretenir, avec batteries internes assurant une autonomie de 9,4 minutes. Grâce à ses fonctionnalités avancées, ses caractéristiques électriques robustes et sa conception compacte, l'onduleur Easy UPS 3M simplifie la continuité de votre entreprise. Idéal pour les datacenters de petite et moyenne tailles et d'autres applications stratégiques, cet onduleur compatible avec EcoStruxure vous permet d'avoir l'esprit tranquille grâce à la surveillance et à la gestion à distance dans le cloud. Pour en savoir plus sur l'autonomie des batteries, consultez les tableaux d'autonomie disponibles dans l'onglet Documents. Comprend un service de démarrage 5x8.
Inclut: Filtre à poussière, Guide d'installation, Service de mise en service

Easy UPS 3M Caractéristiques et avantages

Protection

Capacité parallèle
Des unités multiples peuvent être placées en parallèle afin de répondre aux exigences en termes de capacité d'alimentation et de redondance
Vaste plage de tensions d’entrée
Economise la batterie pour les moments où vous en avez réellement besoin, c'est-à-dire pendant les coupures de courant.
Carte SNMP en option
Quand vous achetez une carte SNMP, vous pouvez surveiller et gérer l'état de l'onduleur à distance, via l'interface Web de l'onduleur ou les suites de logiciels sur site et dans le cloud d'EcoStruxure IT. Cliquez ici pour plus d'informations au sujet d'EcoStruxure IT.
Filtres de poussière remplaçables
Protection de l'onduleur dans les environnements exigeants.

Praticité

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Facilité et rapidité d'installation
Permet de placer rapidement l'onduleur compact et léger en le faisant rouler.
Essai en boucle facile
Vérifie les performances de l'onduleur avant que vous ne le connectiez à votre charge, sans avoir besoin d'un banc de charge.
Installation simple
Comprend les disjoncteurs d'entrée, de sortie et de dérivation, ainsi que l'interrupteur d'arrêt d'urgence, simplifie la planification de l'installation et accélère le déploiement.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Chili, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
80.0kWatts / 80.0kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz Synchronisation vers réseau, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
380 V, 415 V
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 3% linear load and < 5% non-linear load
Bypass
Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
342 - 477V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Autres tensions en entrée
380 V, 415 V
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
10.0kA
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Tension nominale des batteries
220 V
Courant maximum de batterie en fin de décharge
222.0A

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Interface utilisateur à écran tactile lcd
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité

Physique

Hauteur max.
1970mm, 197.0cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1000mm, 100.0cm
Poids net
771.0kg
Poids avec emballage
387.0kg
Hauteur de transport
2102mm, 210.2cm
Largeur de transport
750mm, 75.0cm
Profondeur de transport
1125mm, 112.5cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 457.2mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
65.0dBA
Dissipation thermique en ligne
14850.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CE, EAC, CEI 62040-1-1, CEI 62040-2, CEI 62040-3, ISTA 2B, RCM
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services