Nos marques

Easy Rack 600mm/48U/1200mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black

Easy Rack 600mm/48U/1200mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 600mm/48U/1200mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 600mm/48U/1200mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 600mm/48U/1200mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Back
Easy Rack 600mm/48U/1200mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Avant gauche
Easy Rack 600mm/48U/1200mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black Back
  • Simplifier, accélérer et faciliter les déploiements de racks informatiques.

  • Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Portes, Touche(s), Pieds de réglage, Matériel de montage, Roulettes pré-installées

Voir la présentation du produit

ER6820 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
48U
Largeur du rack
19"
Easy Rack 600mm/48U/1200mm , with Roof, castors,feet and 4 Brackets, No Side panels,Bottom, black
Simplifier, accélérer et faciliter les déploiements de racks informatiques.
Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Portes, Touche(s), Pieds de réglage, Matériel de montage, Roulettes pré-installées

Distribution des produits

Autriche, Belgique, Bulgarie, Suisse, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Italie, Lithuanie, Lettonie, Macédoine, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Ukraine

Physique

Hauteur max.
2258mm, 225.8cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1200mm, 120.0cm
Poids net
90.0kg
Poids avec emballage
98.0kg
Hauteur de transport
2390mm, 239.0cm
Largeur de transport
1250mm, 125.0cm
Profondeur de transport
650mm, 65.0cm
Couleur
Noir
Profondeur de montage maximale
1041.0mm, 104.14cm
Profondeur de montage minimale
191.0mm, 19.05cm
Porte d'entrée
18.0jauge
Postes verticaux
16.0jauge
Porte arrière
19.0jauge
Capacité de poids (charge statique)
1199.75kg
Capacité de poids (charge dynamique)
599.65kg

Conformité

Approbation
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Options

Services