CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS)

CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS) Avant gauche
CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS) Avant gauche
CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS) Avant gauche
CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS) Avant gauche
CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS) Avant droit
CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS) Avant droit
CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS) Avant droit
CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS) Avant gauche
CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS) Avant gauche
CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS) Avant droit
CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS) Avant droit
CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS) Avant droit
  • Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.

Voir la présentation du produit

PDBC100 Caractéristiques

CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ DE SURVEILLANCE DE BRANCHE (21 POSITIONS)
Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.

Accessoires pour distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Souplesse

Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Distribution des produits

Canada, Suisse, Etats-Unis

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
889mm, 88.9cm
Largeur max.
102mm, 10.2cm
Profondeur max.
76mm, 7.6cm
Poids net
0.91kg
Poids avec emballage
0.95kg
Hauteur de transport
1016mm, 101.6cm
Largeur de transport
152mm, 15.2cm
Profondeur de transport
102mm, 10.2cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
0 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Options

Services