Nos marques

Câble d'alimentation, verrouillage C19 à L5-20P, 3 m

Câble d'alimentation, verrouillage C19 à L5-20P, 3 m Avant gauche
Câble d'alimentation, verrouillage C19 à L5-20P, 3 m Avant gauche
Câble d'alimentation, verrouillage C19 à L5-20P, 3 m Avant gauche
Câble d'alimentation, verrouillage C19 à L5-20P, 3 m Avant gauche
Green Premium™
RoHS
  • Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive ...

Voir la présentation du produit

AP8752 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) IEC 60320 C19
Tension nominale de sortie
120V
Type de connexion en entrée
NEMA L5-20P
Longueur du cordon
3mètres
Câble d'alimentation, verrouillage C19 à L5-20P, 3 m
Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent le risque de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

Distribution des produits

Canada, Suisse, Serbie et Monténégro, Etats-Unis

Sortie

Longueur du cordon
3.1mètres
Dessin de courant total maximal
20

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant d'entrée maximal
20A
Courant de ligne maximal
20A

Physique

Hauteur max.
230mm, 23.0cm
Largeur max.
230mm, 23.0cm
Profondeur max.
45mm, 4.5cm
Poids net
0.72kg
Poids avec emballage
0.72kg
Hauteur de transport
230mm, 23.0cm
Largeur de transport
230mm, 23.0cm
Profondeur de transport
45mm, 4.5cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
750.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 105 °C
Humidité relative en fonctionnement
20 - 80 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 105 °C
Humidité relative de stockage
20 - 80 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, listé UL
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services