Nos marques

CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC

CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC Avant gauche
CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC Avant gauche
CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC Avant gauche
CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC Avant droit
CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC Avant droit
CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC Back
CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC Miscellaneous
CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC Avant gauche
CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC Avant droit
CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC Avant droit
CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC Back
CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC Miscellaneous
  • Le capteur de température de la batterie fournira des informations à l'onduleur Gutor PXC, qui adaptera la tension de la batterie en fonction de la température ambiante ...

Voir la présentation du produit

GUPXCXOPT01 Caractéristiques

CÂBLE 5 M DE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE LA BATTERIE POUR GUTOR PXC
Le capteur de température de la batterie fournira des informations à l'onduleur Gutor PXC, qui adaptera la tension de la batterie en fonction de la température ambiante. Ce capteur est inclus avec notre armoire à batterie Gutor PXC standard. Il doit être ajouté aux autres configurations.

Gutor PXC Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Voyants
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Surveillance du cycle de vie
Permet la notification de la maintenance préventive pour garantir la continuité du système d'onduleur dans son ensemble.
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.

Disponibilité

Conception souple
Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Remplacement du ventilateur permutable
Permet le remplacement des ventilateurs individuels sans qu'il y ait une disponibilité croissante du bypass et une protection de charge.
Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Double entrée de secteur - standard
La fonction standard augmente la disponibilité en permettant à l'onduleur d'être connecté à deux sources d'alimentation séparées.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Coût total de possession

Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
324mm, 32.4cm
Largeur max.
216mm, 21.6cm
Profondeur max.
102mm, 10.2cm
Poids net
1.13kg
Poids avec emballage
1.13kg
Hauteur de transport
324mm, 32.4cm
Largeur de transport
216mm, 21.6cm
Profondeur de transport
102mm, 10.2cm

Environnemental

Température de fonctionnement
-10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 2999.84mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 4999.9mètres

Options

Services