Nos marques

APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT w/Hardwire Input/Output

APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT w/Hardwire Input/Output Avant gauche
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT w/Hardwire Input/Output Avant gauche
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT w/Hardwire Input/Output Avant gauche
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT w/Hardwire Input/Output Avant gauche
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT w/Hardwire Input/Output Avant gauche
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT w/Hardwire Input/Output Avant gauche
RoHS
  • Le transformateur réducteur de tension couvertit une tension de sortie élevée (208 ou 200 V CA) en une tension de sortie faible (120 ou 100 V CA) pour alimenter ...

  • Inclut: Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

AP9628 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
2U
Connexions de sortie
(1) Hard wire 3-wire (H N + E)
Tension d’Entrée Nominale
208V
Type de connexion en entrée
Hard wire 3-wire (2P + E)
APC Step-Down Transformer RM 2U 208V IN 120V OUT w/Hardwire Input/Output
Le transformateur réducteur de tension couvertit une tension de sortie élevée (208 ou 200 V CA) en une tension de sortie faible (120 ou 100 V CA) pour alimenter les équipements CA basse tension.
Inclut: Rack mounting brackets, User manual
  • Transformateur réducteur de tension, élévateur de tension ou isolant.
    Le transformateur-abaisseur placé en amont de l’onduleur permet d’éviter le courant d’application et la saturation, ce qui vous évite d’avoir à surdimensionner le transformateur

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Suisse, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Efficacité en pleine charge
90 % %

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
90 % %
Capacité de charge
5000VA
Courant d'entrée maximal
26A

Physique

Hauteur max.
89mm, 8.9cm
Largeur max.
445mm, 44.5cm
Profondeur max.
610mm, 61.0cm
Poids net
43.18kg
Poids avec emballage
50.0kg
Hauteur de transport
254mm, 25.4cm
Largeur de transport
622mm, 62.2cm
Profondeur de transport
953mm, 95.3cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, UL 1778, listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services