APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V UK
-
Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques
PF8VNT3-UK Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
BS1363A British
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V UK
Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques
-
Prises toujours sous tension
Les modèles 8 sorties laissent suffisamment d’espace pour accueillir de larges prises de transformateur sans déborder sur les sorties adjacentes, ainsi que deux sorties toujours sous tension. Vous pouvez brancher 8 câbles d’alimentation, dont 3 transformateurs simultanément. Si un équipement, tel qu’un télécopieur, doit rester allumé en permanence, vous pouvez le brancher dans les sorties toujours sous tension. Il sera protégé et correctement alimenté, même lorsque l’unité est éteinte.
-
Indicateur de défaut de câblage du site
Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
-
Commutateur de déconnexion manuel
Permet de couper l'alimentation du parasurtenseur pour la maintenance sans déconnecter la charge protégée.
-
Prise à angle droit
Une prise à angle droit permet une connexion simple et sécurisée, même derrière un bureau. Cette prise peut être fixée au mur afin d’optimiser le gain de place.
SurgeArrest Performance Caractéristiques et avantages
Sécurité
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Indicateur de surcharge
Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté prélève plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
Indicateur des problèmes de câblage du site
Pour fonctionner correctement, les parasurtenseurs nécessitent une prise correctement câblée et mise à la terre. Les parasurtenseurs APC identifient les problèmes de câblage dangereux avant que vous ne connectiez votre équipement.
Dispositif de sécurité pour prise de courant
Les obturateurs protègent les utilisateurs de tout contact accidentel avec les prises inutilisées.
Gestion des câbles ajustable
Préserve la propreté et l’organisation des cordons et des câbles.
Cord Management
Pour faciliter le rangement des cordons d'alimentation.
Protection
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Répartiteur de ligne téléphonique
Permet l'utilisation simultanée de deux équipements, tels qu'un modem et un téléphone.
Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories » (UL) est de 300 V.
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Caractéristiques marketing
Cord Management
Limite l'enchevêtrement des câbles.
Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Praticité
Espace pour adaptateur
Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
Distribution des produits
Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Bahreïn, Botswana, Suisse, Chypre, Erythrée, Royaume-Uni, Ghana, Gambie, Hong-Kong, Irlande, Irak, Jordanie, Kenya, Koweit, Malte, Malawi, Nigéria, Pays-Bas, Oman, Arabie Saoudite, Sierra Leone, Tanzanie, Zambie
Caractéristiques techniques
Sortie
Nombres de raccords de branchement
8.0
Style de réceptacle
BS 1363 United Kingdom
Entrée
Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Courant de ligne maximal
13A
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
2525Joules
Protection des lignes de données
Cable modem/video protection, Répartiteur bidirectionnel RJ11 Modem/Fax/DSL avec protection (quatre lignes câblées doubles), Protection Ethernet 10/100 Base-T RJ45
Taux eP Joule
3420
Lignes protégées
1-4 RJ11 / 3-6 RJ45
Mode commun de courant de crête
30kA
Mode normal de courant de crête
40 per phasekA
Physique
Hauteur max.
372mm, 37.2cm
Largeur max.
122mm, 12.2cm
Profondeur max.
42mm, 4.2cm
Poids net
1.23kg
Poids avec emballage
1.32kg
Hauteur de transport
381mm, 38.1cm
Largeur de transport
216mm, 21.6cm
Profondeur de transport
51mm, 5.1cm
Couleur
Gris anthracite
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
686mm
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
15.88
Nbre d'unités par palette
60.0
Codes SCC
10731304223679
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 15240mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Conformité
Approbation
CE
Politique de protection des équipements
À vie : 100 000 Euros, À vie : 75 000 £
Garantie standard
5 ans (tous les autres pays), À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)