APC AIS 3000 30 kVA 400 V avec 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne

Partager:

APC AIS 3000 30 kVA 400 V avec 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne

ISVT30KH3B4S

Inclut : Battery modules ship installed , Bolt Down Brackets , CD with software , Installation Guide , Power modules ship installed , Smart UPS signalling RS-232 cable , Start-Up Service , User Manual , Web/SNMP Management Card

APC AIS 3000 30 kVA 400 V avec 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne
Interrompu : produit de remplacement recommandé G35T30KH3B4S

ISVT30KH3B4S Features

APC AIS 3000 30 kVA 400 V avec 3 modules de batteries, extensibles à 4, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne

Inclut : Battery modules ship installed , Bolt Down Brackets , CD with software , Installation Guide , Power modules ship installed , Smart UPS signalling RS-232 cable , Start-Up Service , User Manual , Web/SNMP Management Card

AIS 3000 Caractéristiques et avantages

  • Double entrée secteur
    Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
  • Bypass interne automatique
    Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
  • Modules de batteries connectés en parallèle
    Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Bypass manuel de maintenance
    Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
  • Double entrée secteur
    Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
  • Durée de fonctionnement évolutive
    Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
  • Filtres à air remplaçables par l'utilisateur
    Remplacement rapide et simple des filtres à air.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Régulation de fréquence et de tension
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Filtres à air remplaçables par l'utilisateur
    Remplacement rapide et simple des filtres à air.
  • Bypass manuel de maintenance
    Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Écran LCD
    Ecran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Mauritanie , Malte , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    24.0 KWatts / 30.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    24.0 KWatts / 30.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH
  • Note sur la Sortie Tension
    Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
  • Efficacité en pleine charge
    96.4 %
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 % en pleine charge
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    47 - 53 Hz pour 50 Hz nominal
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    50 Hz +/- 0,1% à 50 Hz nominal
  • Autres tensions de sortie
    380, 415
  • Facteur de crête de charge
    Illimité
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Bypass
    Commutateur de bypass de maintenance intégré, By-pass statique intégré

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    40 - 70 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    304 - 477V
  • Efficacité en pleine charge
    96.4 %
  • Autres tensions en entrée
    380, 415
  • Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    0.98

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    VRLA
  • Batteries pré-installées
    3
  • Temps de recharge typique
    5heure(s)
  • Créneau de batterie vide
    1
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    3 - 5
  • Quantité RBC™
    3
  • Extendable Run Time
    1

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui

Physique

  • Hauteur max.
    1500mm , 150.0cm
  • Largeur max.
    523mm , 52.3cm
  • Profondeur max.
    854mm , 85.4cm
  • Poids net
    570.0kg
  • Poids avec emballage
    601.0kg
  • Hauteur de transport
    1643mm , 164.3cm
  • Largeur de transport
    650mm , 65.0cm
  • Profondeur de transport
    1062mm , 106.2cm
  • Couleur
    Grey
  • Nbre d'unités par palette
    1.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -50 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    58.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    2866.0BTU/h
  • Classe de protection
    IP 51

Conformité

  • Approbation
    CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

47KB

Mise à jour le

2018-06-18

CE decleration of conformity:
Titre
Taille
Mise à jour le