Socle ergonomique pour ordinateur portable

  • Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

ENS Caractéristiques

Socle ergonomique pour ordinateur portable
Positionnement ergonomique optimisé sur ordinateurs portables utilisés dans un environnement de bureau.
Inclut: Manuel utilisateur

Socles pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Protection

Permet le refroidissement de l'ordinateur portable
L'air frais circule autour de votre ordinateur portable pour le refroidir, afin d'en augmenter au maximum les performances et la longévité.

Praticité

Capacité de rotation sur 360 degrés
Vous permet de partager votre écran avec un utilisateur situé à proximité ou d'accéder aux connexions placées à l'arrière de votre ordinateur.

Distribution des produits

Brésil, Canada, Etats-Unis

Options

Retour en haut de page