Lithium Ion Batteries

A compact, lightweight, long-lasting and sophisticated energy storage solution for 3-phase uninterruptible power supplies.

The Schneider Electric (Lithium-ion) battery solution for three-phase UPSs is a high-value, innovative energy storage protection solution for data centers, industrial processes, and critical infrastructure. The Li-ion battery solution significantly reduces battery footprint and weight to allow more effective use of space. It also doubles battery life and simplifies maintenance compared to traditional batteries. The higher operating temperature reduces cooling requirements, and the included battery management system improves backup storage predictability and manageability, which reduces total cost of ownership.

En savoir plus
Produits Référence Prix Comparer
Produit Rack de batterie Li-ion Type E - CEI Référence LIBATTSMGEIEC Prix --
How to buy
Produit Rack de batterie Li-ion Type G – CEI Référence LIBATTSMGGIEC Prix --
How to buy
Produit Rack de batterie Li-ion Type O – CEI Référence LIBATTSMGOIEC Prix --
How to buy
Produit Rack de batterie Li-ion Type S - CEI Référence LIBATTSMGSIEC Prix --
How to buy
Coût total de possession
Réduit les coûts de refroidissement Réduit la taille de la salle de la batterie, ce qui permet d’augmenter la plage de température de fonctionnement et de réduire le fonctionnement du dispositif de refroidissement
Gestion avancée de la batterie incluse La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.
Durée de vie prolongée La technologie Lithium-ion double la durée de vie de la batterie, ce qui réduit les risques de temps d'arrêt ou d'interruption de charge pendant les opérations de maintenance ou de remplacement.
Batterie légère Réduit le poids de plus de deux tiers, ce qui permet d'installer la batterie de manière flexible sur tout type de sol en réduisant considérablement les besoins de modifier la structure.
Batterie compacte Réduit considérablement l'empreinte de la batterie, ce qui permet d'envisager la génération de revenus grâce au matériel.