Galaxy VS Accessories

Un onduleur triphasé générant 20 à 100 kVA (400 V/480 V) et 10 à 50 kVA (208 V) adapté aux data centers périphériques et de petite à moyenne taille, ainsi qu'aux autres applications stratégiques

Galaxy VS est une alimentation sans interruption triphasée, facile à déployer, modulaire et d'une grande efficacité, générant 20 à 100 kVA (400 V/480 V) et 10 à 50 kVA (208 V). Elle fournit des performances de pointe aux datacenters périphériques et de petite à moyenne taille, ainsi qu'une infrastructure critique adaptée aux installations commerciales et industrielles. Son design compact, sa technologie haute densité et son architecture tolérante aux erreurs optimisent la disponibilité, l'efficacité opérationnelle et la protection de la charge critique, tout en réduisant le coût total de possession. Grâce à ses technologies brevetées, cet onduleur bénéficie d'une efficacité maximale de 97 % en mode de fonctionnement normal et de 99 % en mode ECOnversion, correspondant à 66 % d'économies d'énergie plus importantes. Le Galaxy VS, compatible avec EcoStruxure, vous permet d'avoir l'esprit tranquille n'importe quand, n'importe où. Le service de démarrage est inclus pour optimiser les performances, la qualité et la sécurité de votre système. Doté d'une conception robuste et de performances de pointe, le système Galaxy VS est idéal pour votre infrastructure critique.

En savoir plus
Produits Référence Prix Comparer
Produit Armoire auxiliaire vide série Galaxy V Référence GVEAC7 Prix --
How to buy
Produit Armoire à batterie vide, largeur de 700 mm Référence GVEBC7 Prix --
How to buy
Produit Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 100 à 200 kW 400 V Référence GVSBBB100K200H Prix --
How to buy
Produit Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Référence GVSBBB20K80H Prix --
How to buy
Produit Kit de disjoncteur de batterie Galaxy VS 100 à 200 kW 400 V Référence GVSBBK100K200H Prix --
How to buy
Produit Kit de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Référence GVSBBK20K80H Prix --
How to buy
Produit Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 20 à 60 kW 400 V, montage mural Référence GVSBPSU20K60H Prix --
How to buy
Produit Panneau de bypass de maintenance Galaxy VS, unité unique, 80 à 120 kW 400 V, montage mural Référence GVSBPSU80K120H Prix --
How to buy
Produit Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 1 000 mm - Configuration A Référence GVSCBC10A Prix --
How to buy
Produit Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 1 000 mm - Configuration B Référence GVSCBC10B Prix --
How to buy
Produit Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Référence GVSCBC7A Prix --
How to buy
Produit Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration B Référence GVSCBC7B Prix --
How to buy
Produit Galaxy VS Classic Battery Cabinet with batteries, IEC, 700mm wide - Config C Référence GVSCBC7C Prix --
How to buy
Produit Kit de filtre à air Galaxy VS pour onduleur d'une largeur de 521 mm Référence GVSOPT001 Prix --
How to buy
Produit Kit parasismique Galaxy VS pour armoire à batterie modulaire ou onduleur d'une largeur de 521 mm Référence GVSOPT002 Prix --
How to buy
Produit Kit de communication en parallèle Galaxy VS Référence GVSOPT006 Prix --
How to buy