Galaxy 300

Protection compacte pour alimentation triphasée avec durée d'autonomie évolutive pour centres de données de petite taille et autres applications d'entreprise critiques

MGE Galaxy 300 est une solution simple et fiable de protection des datacenters de petite taille, bâtiments commerciaux et infrastructures techniques. La topologie On-line Double Conversion offre une véritable isolation entre l'entrée et la sortie, et une durée de transfert insignifiante. La batterie de secours intégrée offrant jusqu'à 30 minutes d'autonomie, un bypass mécanique interne et le montage en parallèle permettent de garantir un niveau de disponibilité plus élevé. La capacité d'administration/de surveillance locale et à distance est assurée par une simple interface web/SNMP et une disposition intuitive de l'affichage disponible dans 14 langues. Les configurations de la phase 3/3 et 3/1 sont proposées pour offrir une distribution de l'alimentation pratique. L'entretien est nettement simplifié par l'accès par le panneau avant qui permet de procéder à la maintenance dans des espaces exigus. Toutes ces caractéristiques, ainsi que la mise en service et la garantie de maintenance sur site font du Galaxy 300 l'onduleur dont le déploiement, la gestion et la maintenance sont les plus simples de sa catégorie.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) Prix Comparer
Produit MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie 5 min, mise en service 5x8 Référence G3HT60KHB1S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
How to buy
Produit MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie 10 min, mise en service 5x8 Référence G3HT60KHB2S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
How to buy
Produit Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 15 min (armoire externe), mise en service 5x8 Référence G3HT60KHB3S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
How to buy
Produit Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 30 min (armoire externe), mise en service 5x8 Référence G3HT60KHB4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
How to buy
Produit MGE Galaxy 300 60 kVA 400 V 3:3, mise en service 0 min, 5x8 Référence G3HT60KHLS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
How to buy
Produit MGE Galaxy 300 80 kVA 400 V 3:3 avec batterie 5 min, mise en service 5x8 Référence G3HT80KHB1S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
How to buy
Produit Galaxy 300 80 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 10 min (armoire externe), mise en service 5x8 Référence G3HT80KHB2S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
How to buy
Produit Galaxy 300 80 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 15 min (armoire externe), mise en service 5x8 Référence G3HT80KHB3S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
How to buy
Produit Galaxy 300 80 kVA 400 V 3:3 avec batterie de 30 min (armoire externe), mise en service 5x8 Référence G3HT80KHB4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
How to buy
Produit Galaxy 300 80 kVA 400 V 3:3, mise en service 0 min, 5x8 Référence G3HT80KHLS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
How to buy
Produit Armoire de batteries 4 MGE Galaxy 300 Référence G3HTBAT4 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)--- Prix SFr. 8'991.00
How to buy
Produit Armoire de batteries 5 MGE Galaxy 300 Référence G3HTBAT5 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)--- Prix SFr. 11'556.00
How to buy
Simplicité de gestion
Gestion de réseau intégrée Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
Développement durable
RoHS Certifie que les appareils électroniques ne contiennent pas de métaux dangereux ni de retardateurs de flamme.
Code de conduite Européen pour ASI Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
Disponibilité
Fonction de redondance parallèle Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Double alimentation Permet l'installation de deux sources d'alimentation indépendantes, l'option de configuration Standby fournissant la redondance nécessaire aux applications stratégiques.
Topologie On-Line Double Conversion Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont successivement via les processus de conversion CA-CC puis CC-CA ultra-rapides. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Plage de tension d'entrée étendue Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Facilité de maintenance
Service de mise en service 5X8 inclus Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Economie
Coût d'acquisition Conçu pour assurer un rapport prix/performances optimal ; des fonctionnalités exceptionnelles ont été soigneusement sélectionnées pour optimiser les performances et la rentabilité.
Praticité
Simple à installer Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.