Easy UPS 3M

Onduleur triphasé 60-200 kVA, 400 V, d'installation, de connexion, d'utilisation et d'entretien faciles, pour les petits et moyens datacenters et autres applications critiques.

Le Schneider Electric Easy UPS 3M, qui fait partie de la série Easy UPS triphasé, est un onduleur triphasé 60-200 kVA facile à installer, connecter, utiliser et entretenir, idéal pour les datacenters de petites et moyennes tailles et d'autres applications stratégiques. Easy UPS 3M fournit une stabilité d'alimentation et des performances durables avec des fonctionnalités produit avancées, des spécifications électriques robustes et un design compact pour garantir la continuité de votre entreprise. Conçu pour une installation rapide et facile dans le datacenter ou le local électrique, cet onduleur compatible avec EcoStruxure offre une plage de températures de fonctionnement étendue et une protection renforcée contre les surcharges, le tout associé à un encombrement réduit. Grâce à une combinaison exceptionnelle de coût total de possession bas, de caractéristiques techniques compétitives et d'utilisation facile, l'onduleur Schneider Electric Easy UPS 3M est le choix facile pour la continuité de vos activités dans le datacenter ou le local électrique. Le service de démarrage est inclus pour optimiser les performances, la qualité et la sécurité de votre système.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) Prix Comparer
Produit Onduleur 3:3 Easy UPS 3M 100 kVA 400 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Référence E3MUPS100KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Onduleur 3:3 Easy UPS 3M 60 kVA 400 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Référence E3MUPS60KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Produit Onduleur 3:3 Easy UPS 3M 80 kVA 400 V pour batteries externes, mise en service 5x8 Référence E3MUPS80KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix --
Comment acheter
Praticité
Essai en boucle facile Vérifie les performances de l'onduleur avant que vous ne le connectiez à votre charge, sans avoir besoin d'un banc de charge.
Facilité et rapidité d'installation Permet de placer rapidement l'onduleur compact et léger en le faisant rouler.
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Installation simple Comprend les disjoncteurs d'entrée, de sortie et de dérivation, ainsi que l'interrupteur d'arrêt d'urgence, simplifie la planification de l'installation et accélère le déploiement.
Mode ECO Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Protection
Carte SNMP en option Quand vous achetez une carte SNMP, vous pouvez surveiller et gérer l'état de l'onduleur à distance, via l'interface Web de l'onduleur ou les suites de logiciels sur site et dans le cloud d'EcoStruxure IT. Cliquez ici pour plus d'informations au sujet d'EcoStruxure IT.
Parallel capability Des unités multiples peuvent être placées en parallèle afin de répondre aux exigences en termes de capacité d'alimentation et de redondance
Vaste plage de tensions d’entrée Economise la batterie pour les moments où vous en avez réellement besoin, c'est-à-dire pendant les coupures de courant.
Filtres de poussière remplaçables Protection de l'onduleur dans les environnements exigeants.