Dispositifs de protection contre les surtensions

Protection contre les dommages dus aux courants transitoires pour les applications domestiques, professionnelles et industrielles


 
La gamme APC SurgeArrest Essential fournit une protection d'entrée de gamme contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques domestiques. Ces multiprises offrent la meilleure protection possible contre les surtensions pour vos appareils. Les caractéristiques clés incluent des prises USB pour charger vos appareils mobiles et des voyants LED d'état. Les applications typiques des multiprises SurgeArrest Essential comprennent les PC, routeurs, modems, réseaux domestiques, boîtes de câbles et lecteurs multimédias de streaming d'entrée de gamme.
En savoir plus
La plupart des dommages de surtension induite résultent de surtensions et pics de tension acheminés le long de lignes de données non protégées. Ces surtensions proviennent de diverses sources, notamment l'accumulation de décharges électrostatiques et la foudre. En cas d'absence de protection, vos lignes de données exposent les cartes réseau, les composants A/V, les modems et les autres équipements de réseau à des variations électriques pouvant les endommager. La gamme ProtectNet de parasurtenseurs autonomes protège les lignes de données individuelles, y compris les lignes réseau et téléphoniques, les câbles coaxiaux, etc. Le fait d'insérer un parasurtenseur ProtectNet dans votre ligne de données et de le raccorder à la terre empêche les surtensions indirectes de nuire à votre productivité et évite les coûts liés à un dommage électrique.
En savoir plus