Caméras de sécurité

Modules caméra qui s'intègrent avec des appareils NetBotz spécifiques pour faciliter la détection des intrusions et assurer la conformité

Les modules de caméra NetBotz s'intègrent avec des appareils NetBotz sélectionnés, ce qui renforce la surveillance de leurs capacités étendues de surveillance et de contrôle d'accès. En combinant détection de mouvement et alertes avancées NetBotz, les caméras sont adaptées aux environnements Edge et Datacenter Compute. La fonctionnalité de surveillance de Data Center Expert permet le stockage à long terme des vidéos, ainsi que le balisage et la recherche des alertes. Le module de caméra 160 s'intègre aux appareils des gammes NetBotz 400 et 500 et le module de caméra HD 165 s'intègre aux appareils de la gamme NetBotz 750.

En savoir plus
Produits Référence Prix Comparer
Produit Caméra NetBotz 160 Référence NBPD0160A Prix SFr. 421.19
Comment acheter
Produit Caméra NetBotz 165 Référence NBPD0165 Prix SFr. 410.39
Comment acheter
Disponibilité
Caméra pour vidéo intégrale Enregistrement visuel lors d'une utilisation avec un dispositif NetBotz compatible.