Capteurs / Caméras / Licences / Accessoires

Optimise votre dispositif de gestion de la sécurité et de l'environnement grâce à toute une gamme d'options


 
Les modules de caméra NetBotz s'intègrent avec des appareils NetBotz sélectionnés, ce qui renforce la surveillance de leurs capacités étendues de surveillance et de contrôle d'accès. En combinant détection de mouvement et alertes avancées NetBotz, les caméras sont adaptées aux environnements Edge et Datacenter Compute. La fonctionnalité de surveillance de Data Center Expert permet le stockage à long terme des vidéos, ainsi que le balisage et la recherche des alertes. Le module de caméra 160 s'intègre aux appareils des gammes NetBotz 400 et 500 et le module de caméra HD 165 s'intègre aux appareils de la gamme NetBotz 750.
En savoir plus
Les modules adaptateurs NetBotz et capteurs externes viennent compléter votre solution de surveillance en fournissant une image exhaustive d'un environnement donné.
En savoir plus
Le logiciel de gestion des équipements NetBotz complète les fonctionnalités intégrées en proposant également surveillance audio 2 voies, enregistrement audio et l'écoute des enregistrements audio, masquage de caméra (écran noir), enregistrements vidéo à signature numérique, filtrage d'IP, zones d'emplacement étendues, noms d'utilisateur illimités et six niveaux de privilèges administratifs. De plus, des groupes de caméras vidéos NetBotz multiples alimentent une vue simple avec licences de surveillance InfraStruXure Central.
En savoir plus
Grâce à des accessoires tels que les câbles et les supports de montage, ces équipements peuvent être montés rapidement et aisément dans n'importe quel environnement. Les injecteurs d'alimentation réseau PoE permettent aux dispositifs compatibles "Power over Ethernet" APC d'être alimentés via un câble CAT5. La compatibilité de ces accessoires avec l'ensemble des produits NetBotz a été testée par APC pour que vous ne perdiez pas de temps lors de leur installation.
En savoir plus
La solution Rack Access d'APC s'intègre facilement aux solutions NetBotz, offrant une interface unique pour la gestion et le contrôle des droits d'accès aux racks, ainsi que pour la surveillance de l'environnement. Le Module Rack Access se connecte via A-Link et se monte au niveau de la base du rack, ce qui optimise l'espace disponible. Une configuration de masse offrant jusqu'à 130 portes facilite le déploiement des datacenters. Grâce à l'architecture NetBotz, cette solution évite le recours à une adresse IP et aux frais associés et s'intègre à InfraStruxure Central. La technologie HID et les cartes de proximité permettent également une intégration avec des systèmes de contrôle d'accès aux bâtiments. La solution Rack Access d'APC est facilement extensible et peut être utilisée avec des armoires NetShelter SX d'APC ou d'une autre marque.
En savoir plus