Teilen:

Vorkonfiguriertes Power Skid , 1250 KW, 400 V/50 Hz mit Galaxy VX USV

PFMPS1250EBVX

Description: Integrierte USV, Schaltelemente und Managementsoftware, optimiert für die skalierbare Stromversorgung von großen Datacentern

Beinhaltet : User Manual

Vorkonfiguriertes Power Skid , 1250 KW, 400 V/50 Hz mit Galaxy VX USV

Beinhaltet: Benutzerhandbuch

PFMPS1250EBVX Features

Vorkonfiguriertes Power Skid , 1250 KW, 400 V/50 Hz mit Galaxy VX USV

  • Korrektur des Eingangsstromfaktors
    Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
  • Skalierbar für mehr Kapazität oder Redundanz
    Für N+1 Redundanz ohne Reduzierung der Lastkapazität; weitere Schränke können nach der Erstinstallation hinzugefügt werden.
  • Skalierbare Kapazität
    Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist.

Skid Mount Power-Modul Merkmale & Vorteile:

  • Vorkonfiguriert und im Werk montiert
    Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
  • Einfache und schnelle Installation
    Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
  • Skalierbar und flexibel
    Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Afghanistan , Albanien , Armenien , Angola , Österreich , Australien , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Bangladesch , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botsuana , Belarus , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Cook-Inseln , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Fidschi , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Japan , Kenia , Kambodscha , Südkorea , Kuwait , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Papua-Neuguinea , Philippinen , Pakistan , Polen , Portugal , Katar , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , TP , Türkei , Tansania , Ukraine , Uganda , Usbekistan , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Ausgang

  • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    1.25 MWatt / 1.25 MVA
  • Nominelle Ausgangsspannung
    400V 3PH
  • Konfigurierte Leistung
    1.25 MWatt / 1.25 MVA

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    400V 3PH
  • Eingangsfrequenz
    50 Hz - programmierbar +/-0,5/1/2/4/6/8 %
  • Eingangsleistung
    1250000.0Watt

Batterien und Überbrückungszeit

  • Batterietyp
    VRLA

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    3000mm , 300.0cm
  • Maximale Breite
    2000mm , 200.0cm
  • Maximale Tiefe
    11500mm , 1150.0cm
  • Nettogewicht
    29483.0kg
  • Versandgewicht
    14061.0kg
  • Höhe für Versand
    3048mm , 304.8cm
  • Breite für Versand
    2134mm , 213.4cm
  • Tiefe für Versand
    12000mm , 1200.0cm
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

1516KB

Aktualisiert am

2018-11-01

Prefabricated Power Modules and Skids
PDF

Größe

495KB

Aktualisiert am

2018-10-27

Prefabricated Data Cenetr Power Skid Specifications
Titel
Größe
Aktualisiert am
Prefabricated Data Center Power Skid Module, Electrical
Prefabricated Data Center Power Skid Mechanical