Teilen:

Prefabricated Power Module 625 kW 400V/50Hz with Galaxy VX

PFMPE0625EBVX

Description: Integrierte USV, Schaltelemente und Managementsoftware in einem wetterfesten Gehäuse, optimiert für die skalierbare Stromversorgung von Datacentern
Prefabricated Power Module 625 kW 400V/50Hz with Galaxy VX

Integriertes Stromversorgungsmodul Merkmale & Vorteile:

  • Einfache und schnelle Installation
    Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
  • Skalierbar und flexibel
    Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.
  • Vorkonfiguriert und im Werk montiert
    Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Niederländische Antillen , Argentinien , Australien , Belgien , Bulgarien , Bahrain , Bolivien , Brasilien , Bahamas , Belize , Schweiz , Chile , China , Kolumbien , Costa Rica , Tschechische Republik , Deutschland , Dänemark , Ecuador , Ägypten , Spanien , Finnland , Frankreich , Vereinigtes Königreich , Georgien , Griechenland , Hongkong , Honduras , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Island , Italien , Jordanien , Südkorea , Liberia , Litauen , Luxemburg , Marokko , Mazedonien , Malta , Malaysia , Nicaragua , Niederlande , Neuseeland , Panama , Peru , Philippinen , Polen , Portugal , Russland , Saudi-Arabien , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , El Salvador , Thailand , Türkei , Taiwan , Ukraine , Uruguay , Usbekistan , Venezuela , XF , Südafrika

Print Technical Specification

Ausgang

  • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    625.0 KWatt / 625.0 kVA
  • Nominelle Ausgangsspannung
    400V 3PH
  • Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
    50 Hz
  • Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert)
    50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
  • Andere Ausgangsspannungen
    380, 415
  • Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
    3 mit THC <5 %
  • Art der Wellenform
    Sinuswelle
  • Konfigurierte Leistung
    625.0 KWatt / 625.0 kVA
  • Durchgang
    Integrierter Bypass für Wartungsarbeiten

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    400V 3PH
  • Eingangsfrequenz
    50 Hz
  • Eingangsanschlußart
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Eingangsleistung
    1100000.0Watt

Batterien und Überbrückungszeit

  • Batterietyp
    Li-ion
  • Hinweis zur Akkuaustauschkassette
    VRLA or Lithium Ion are available as options

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    3200mm , 320.0cm
  • Maximale Breite
    13716mm , 1371.6cm
  • Maximale Tiefe
    3600mm , 360.0cm

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    -25 - 40 °C
  • Operating Elevation
    0-999.9Meter
  • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
    85.0dBA
Titel
Größe
Aktualisiert am
Mechanical assembly drawings for the 625kW 400V Power enclosure featuring Galaxy VX.
Electrical One Line drawing for the 625kW 400V Prefabricated Power enclosure base design