HyperPod Tür – Türrahmen, 90 - 120 cm Gang

Teilen:

HyperPod Tür – Türrahmen, 90 - 120 cm Gang

FS-DR-2001-B

Description: Rack-Zubehör zur Verbesserung der Kühleffizienz durch Trennung von Zu- und Abluftströmen
HyperPod Tür – Türrahmen, 90 - 120 cm Gang

Rufen Sie für weitere Informationen
0800 111 469

FS-DR-2001-B Features

HyperPod Tür – Türrahmen, 90 - 120 cm Gang

  • Verstellbarer Rahmen
    Durch den Teleskoprahmen lässt sich der Pod an verschiedene Umgebungen anpassen
  • Montage
    Einfache Montage statt baulicher Maßnahmen – reduziert die Arbeitskosten durch Verkürzung der Installation
  • Installation des kompletten Pods
    Reduziert die Installationsdauer durch Fertigstellung des kompletten Pods mit Einhausung sowie Daten- und Energieverteilung im Werk
  • Flexible Konfiguration
    Kompatibel mit zahlreichen Komponenten für Kühlung und Einhausung sowie Daten- und Energieverteilern
  • Unabhängiger Pod
    Keine Installation von Infrastrukturkomponenten an der Decke oder im Doppelboden erforderlich
  • Vorbereitet für Racks
    Racks können zu ihrer Position gerollt und mit dem Pod verbunden werden
  • Schnelle Installation
    Konzipiert für die einfach und schnelle Montage, reduziert bauliche Anpassungen
  • Einfacher Aufbau
    Schnelle und vorhersagbare Fertigstellung der Infrastruktur

Luftstromführung Merkmale & Vorteile:

Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Albanien , Österreich , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Bulgarien , Kanada , Schweiz , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dänemark , Estland , Spanien , Finnland , Frankreich , Vereinigtes Königreich , Georgien , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Island , Italien , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Lettland , Moldau , Mazedonien , Malta , Niederlande , Norwegen , Polen , Portugal , Rumänien , Russland , Schweden , Slowenien , Slowakei , Türkei , Ukraine , Vereinigte Staaten von Amerika

Print Technical Specification

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    469mm , 46.9cm
  • Maximale Breite
    385mm , 38.5cm
  • Maximale Tiefe
    2015mm , 201.5cm
  • Nettogewicht
    114.0kg
  • Versandgewicht
    136.0kg
  • Höhe für Versand
    620mm , 62.0cm
  • Breite für Versand
    435mm , 43.5cm
  • Tiefe für Versand
    2080mm , 208.0cm

Nachhaltige Offer Status

  • RoHS
    Konform
  • REACH
    REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
  • Einhaltung von sonstigen Umweltnormen
    China RoHS
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

7100KB

Aktualisiert am

2018-08-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Angebotszeichnungen
Titel
Größe
Aktualisiert am
Source ZIP

Größe

35KB

Aktualisiert am

2018-08-13

HyperPod Guide Specification
PDF

Größe

262KB

Aktualisiert am

2018-08-13

HyperPod Guide Specification
Titel
Größe
Aktualisiert am
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof