Unsere Marken

Vorkonfektioniertes Referenzdesign, Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz

Vorkonfektioniertes Referenzdesign, Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Vorderseite rechts
Vorkonfektioniertes Referenzdesign, Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Vorderseite rechts
Vorkonfektioniertes Referenzdesign, Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Vorderseite rechts
Vorkonfektioniertes Referenzdesign, Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Back
Vorkonfektioniertes Referenzdesign, Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Vorderseite rechts
Vorkonfektioniertes Referenzdesign, Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz Back
  • Große, vorkonfigurierte Lösung für IT-Infrastruktur. Die Module sind speziell konzipiert, sicher, wetterbeständig und mit Feuerschutzklasse. Sie bieten einen großen ...

  • Beinhaltet: Start-Up Service

Produktübersicht anzeigen

PFRDTII90K400V Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
42U
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Vorkonfektioniertes Referenzdesign, Tier II, 90 kW, 400 V/50 Hz
Große, vorkonfigurierte Lösung für IT-Infrastruktur. Die Module sind speziell konzipiert, sicher, wetterbeständig und mit Feuerschutzklasse. Sie bieten einen großen Funktionsumfang und maximale Per...
Beinhaltet: Start-Up Service
  • 20 Jahre Lebensdauer
    Macht die bei anderen Energiespeichertechnologien nötigen festen Austauschintervalle überflüssig
  • Ab Werk verdrahtet und getestet
    Für höchste Zuverlässigkeit.
  • StruxureWare Data Center Expert vorinstalliert
    Die bewährte DCIM-Software ermöglicht Echtzeit-Überwachung, benutzerdefinierbare Reports und Grafiken sowie Benachrichtigungen bei Ausfällen und Eskalation kritischer Ereignisse in der Infrastruktur. Die Software ist vorinstalliert, sodass sich Zeitaufwand und Kosten für die Konfiguration vor Ort wesentlich reduzieren.

All-in-one-Modul Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Vorkonfiguriert und im Werk montiert
Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
StruxureWare Data Center Expert vorinstalliert
Die bewährte DCIM-Software ermöglicht Echtzeit-Überwachung, benutzerdefinierbare Reports und Grafiken sowie Benachrichtigungen bei Ausfällen und Eskalation kritischer Ereignisse in der Infrastruktur. Die Software ist vorinstalliert, sodass sich Zeitaufwand und Kosten für die Konfiguration vor Ort wesentlich reduzieren.
Skalierbar und flexibel
Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.
Einfache und schnelle Installation
Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

kW pro Rack
7.5kW
Stromunterverteilungsleistung (Ampere)
20.0Ampere
Stromunterverteilungstyp
Mit messfunktion
Konfigurierte Leistung
90.0kWatt

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz
Größe des Haupteingangs-Leistungsschalters
400.0Ampere

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
VRLA
Typische Aufladezeit
3.5Stunde(n)
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5

Abmessungen

Maximale Höhe
3600mm, 360.0cm
Maximale Breite
3200mm, 320.0cm
Maximale Tiefe
13700mm, 1370.0cm
Nettogewicht
24947.56kg
Versandgewicht
24947.56kg
Höhe für Versand
3600mm, 360.0cm
Breite für Versand
3200mm, 320.0cm
Tiefe für Versand
13700mm, 1370.0cm
Farbe
Weiß
Anzahl der Racks
12.0U

Conformance

Begutachtung
UL Listed
Standardgarantie
Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme

Optionen

Dienstleistungen