Stromsparende APC-Back-UPS ES 8 Ausgang 550 VA, 230 V, CEE 7/7

Stromsparende APC-Back-UPS ES 8 Ausgang 550 VA, 230 V, CEE 7/7 Vorderseite links
Stromsparende APC-Back-UPS ES 8 Ausgang 550 VA, 230 V, CEE 7/7 Vorderseite links
Stromsparende APC-Back-UPS ES 8 Ausgang 550 VA, 230 V, CEE 7/7 Vorderseite links
Stromsparende APC-Back-UPS ES 8 Ausgang 550 VA, 230 V, CEE 7/7 Miscellaneous
Stromsparende APC-Back-UPS ES 8 Ausgang 550 VA, 230 V, CEE 7/7 Vorderseite links
Stromsparende APC-Back-UPS ES 8 Ausgang 550 VA, 230 V, CEE 7/7 Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

  • Beinhaltet: CD mit Software, Telefonkabel, User manual

Produktübersicht anzeigen

BE550G-SP Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (330W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
330 Watt / 550VA
Ausgangsanschlüsse
(4) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)
(4) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
Schuko CEE 7/7P
Kabellänge
1.8Meter
Stromsparende APC-Back-UPS ES 8 Ausgang 550 VA, 230 V, CEE 7/7
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
Beinhaltet: CD mit Software, Telefonkabel, User manual
  • Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
    Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
  • Warntöne
    Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
  • Automatischer Selbsttest
    Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall
    Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
  • Batterieaustausch ohne Werkzeuge
    Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.
  • Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
    Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
  • Unterstützt Kaltstart
    Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
  • Überspannungsschutzgeräte
    Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen auf Datenleitungen.
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
  • Zulassung durch Prüfinstitutionen
    Die USV entspricht den Spezifikationen gemäß UL1778
  • USB-Schnittstelle
    Dank der USB-Kompatibilität kann die kostenlose PowerChute Personal Edition-Software schnell und komfortabel installiert werden.
  • Vom Benutzer austauschbare Batterien
    Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Back-UPS Merkmale & Vorteile:

Marketing-Funktionen

Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt

Steuerung

LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Schutz

Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.

Produkt-Distribution

Belgien, Schweiz, Spanien, Marokko, Mosambik, Portugal

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
330 Watt / 550VA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
47 - 63 Hz Synchronisiert, 50 Hz +/- 0,1 % Für 50 Hz Nominal Nicht synchronisiert
Topologie
Standby
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Toleranz Ausgangsspannung
+/-5 % statisch und 100 % Last
Transfer Time
6 ms typical : 10 ms maximum

Eingang

Eingangsfrequenz
90 - 264 V
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
180–266V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
16Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Batterieladegerätleistung (Watt)
5 Watt

Kommunikation & Management

Steuerkonsole
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
310Joule
Data Line Protection
Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ11-Stecker), Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ45-Stecker)
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe
89mm, 8.9cm
Maximale Breite
224mm, 22.4cm
Maximale Tiefe
311mm, 31.1cm
Nettogewicht
6.02kg
Versandgewicht
6.93kg
Höhe für Versand
127mm, 12.7cm
Breite für Versand
279mm, 27.9cm
Tiefe für Versand
400mm, 40.0cm
Farbe
Schwarz
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
324mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
14.51
Pallet Dimensions
48inches
# of Layers per Pallet
4.0
# of Units per Layer per Pallet
20.0
Pallet Weight
1232.58Pfund (lbs.)
Anzahl Palletten
48.0
SCC Codes
10731304271687

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 9144Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Storage Elevation
0 - 9144Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
40.0dBA

Conformance

Begutachtung
CE
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen