Unsere Marken

Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Single feed,Cond pump,Top pipe

Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Single feed,Cond pump,Top pipe Vorderseite links
Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Single feed,Cond pump,Top pipe Vorderseite links
Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Single feed,Cond pump,Top pipe Vorderseite links
Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Single feed,Cond pump,Top pipe Vorderseite gerade
Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Single feed,Cond pump,Top pipe Back
Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Single feed,Cond pump,Top pipe Vorderseite links
Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Single feed,Cond pump,Top pipe Vorderseite gerade
Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Single feed,Cond pump,Top pipe Back
  • Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, Betriebs- und Wartungshandbuch, User manual

Produktübersicht anzeigen

ERC311AS0CPE-T Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
42U
Row CW 300mm 42U 1200mm Deep,220V,Single feed,Cond pump,Top pipe
Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter
Beinhaltet: Installationsanleitung, Betriebs- und Wartungshandbuch, User manual
  • Leistungsregelung
    Das Kühlsystem arbeitet in einem Bereich von 0 bis 100 % der Bemessungsleistung und sorgt so für konstante Rack-Einlasstemperaturen und geringere Betriebskosten bei schwankenden Wärmelasten.
  • Rollen
    Ermöglicht das Aufstellen der Einheit an beliebiger Stelle mit Kühlbedarf.
  • Kondensatpumpe
    Eine Kondensatpumpe ist werkseitig verdrahtet und intern mit der internen Kondensatablasswanne verbunden.
  • Lüfter mit elektronischem Wandler
    Bietet maximale Effizienz und reduziert den Gesamtstromverbrauch durch Anpassung des Luftstroms an die Wärmelast des Datacenters.
  • Reihen-basierte Architektur
    Führt warme Abluft direkt von den IT-Geräten ab und erhöht dadurch die fühlbare Kühlkapazität der Einheit gegenüber herkömmlichen Kühlungsarchitekturen.
  • Skalierbares Design
    Das modulare Design ermöglicht skalierbare Lösungen, deren Kapazität bei wachsendem Kühlbedarf einfach erweitert werden kann.
  • Kaltwasseranschlüsse für oben und unten
    Ermöglicht den Anschluss von gekühlter Luft von oben bei Überkopfverlegung oder von unten auf einem Doppelboden.
  • Lüfter mit variabler Drehzahl
    Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.
  • Waschbare Filter
    Ein einfach zu wartender, waschbarer Feinfilter entfernt Partikel aus den Rückluftstrom.

Easy Cooling Row CW Merkmale & Vorteile:

Anpassungsmöglichkeit

Flexibilität
Geeignet für verschiedene Gangbreiten, Rackhöhen, Racktiefen und einzelne Reihen. Unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausungen
Vorhersagbare Kühlung
Ein Einbau des Geräts in die Rack-Reihe bringt die Kühlquelle näher zur Wärmelast. Dadurch wird eine Luftmischung vermieden und eine vorhersagbare Kühlarchitektur ermöglicht.
Rollen
Ermöglicht das Aufstellen der Einheit an beliebiger Stelle mit Kühlbedarf.
Zwei Stromeingänge
Zwei Stromeingänge (optional) für erhöhte Redundanz der Einspeisung
Aktive Airflow-Steuerung
Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme.
Redundante Lüfter
Bei einem Lüfterausfall sorgen redundante Lüfter für mehr Luftstrom.
Kaltwasseranschlüsse für oben und unten
Flexible Installation je nach Bedingungen in einem bestimmten Bereich.

Gesamtbetriebskosten

Lüfter mit variabler Drehzahl
Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.
Leistungsregelung
Das Kühlsystem arbeitet in einem Bereich von 0 bis 100 % der Bemessungsleistung und sorgt so für konstante Rack-Einlasstemperaturen und geringere Betriebskosten bei schwankenden Wärmelasten.

Service-Möglichkeiten

Einfache Servicezugänglichkeit
Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
Mikroprozessor-Controller
Das System verfügt über eine Mikroprozessorsteuerung mit einer 80 Zeichen großen alphanumerischen LCD-Anzeige, auf der Status- und Warnmeldungen in voller Länge angezeigt werden.
Waschbare Filter
Ein einfach zu wartender, waschbarer Feinfilter entfernt Partikel aus den Rückluftstrom.

Produkt-Distribution

Belgien, Bulgarien, Brasilien, Schweiz, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Litauen, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Malaysia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Thailand, Tunesien, Türkei, Taiwan, Ukraine, Vietnam, Südafrika

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzahl der Zuleitungen
1.0

Kommunikation & Management

Steuerkonsole
7" touch screen display

Abmessungen

Maximale Höhe
2000mm, 200.0cm
Maximale Breite
300mm, 30.0cm
Maximale Tiefe
1200mm, 120.0cm
Nettogewicht
165.0kg
Versandgewicht
195.0kg
Höhe für Versand
2190mm, 219.0cm
Breite für Versand
720mm, 72.0cm
Tiefe für Versand
1320mm, 132.0cm

Conformance

Standardgarantie
Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme

Optionen

Dienstleistungen