Rack PDU, Switched, 0HE,12,5 kW, 208 V, (21)C13&(3)C19, 90 cm Kabel
-
Switched Rack PDUs dienen dem erweiterten Lastmanagement sowie der Ein/Aus-Steuerung auf Ausgangsebene für Power Cycling, verzögerte Stromsequenzierung und Verwaltung ...
-
Beinhaltet: Kabelklammer(n), Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Rack-Montagehalterungen, RS-232-Konfigurationskabel, Werkzeugloser Montagesatz
AP7968 Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Ausgangsanschlüsse
(3)
IEC 60320 C19
(21)
IEC 60320 C13
Nominelle Ausgangsspannung
208V
Nominelle Eingangsspannung
208V 3PH
Eingangsanschlußart
CS8365
Kabellänge
0.9Meter
Rack PDU, Switched, 0HE,12,5 kW, 208 V, (21)C13&(3)C19, 90 cm Kabel
Switched Rack PDUs dienen dem erweiterten Lastmanagement sowie der Ein/Aus-Steuerung auf Ausgangsebene für Power Cycling, verzögerte Stromsequenzierung und Verwaltung der Steckdosennutzung.
Beinhaltet: Kabelklammer(n), Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Rack-Montagehalterungen, RS-232-Konfigurationskabel, Werkzeugloser Montagesatz
-
Lokale und webbasierte Überwachung
Statusinformationen stehen sowohl lokal im Datencenter als auch auf einem Remote-System zur Verfügung.
-
Rücksetzbare Unterbrecher
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
-
Werkzeuglose Rackmontagefähigkeiten
Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden
-
Geräte können vertikal montiert werden
Wird schnell und komfortabel vertikal in NetShelter VX-Racks oder Gehäusen montiert und belegt keine HE im Rack. Dadurch kann mehr Equipment im Rack installiert werden. Vertikal montierbare Einheiten passen optimal in NetShelter VX Racks und Gehäuse.
NetShelter Switched Rackstromverteiler Merkmale & Vorteile:
Steuerung
Alarmschwellenwerte
Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Netzwerkmanagementfunktionen
Standardkonforme Netzwerkmanagement-Schnittstellen ermöglichen eine Verwaltung über Webbrowser, SNMP und Telnet. Durch den Fernzugriff bei Konfiguration und Management der Rack-PDUs sparen Anwender wertvolle Zeit. Über die Schnittstellen kann auch die Firmware installierter Geräte schnell und unkompliziert per Netzwerk-Download aktualisiert werden, um neue Produktfunktionen zu implementieren.
Sharing für Netzeingang
Ermöglicht den Anschluss von vier Rack-PDUs mit Ein- und Ausgängen, sodass nur ein Netzeingang erforderlich ist.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Mehrstufiger Benutzerzugriff
Unterstützt bis zu vier Benutzerebenen - Administrator, Gerätenutzer, Benutzer mit Nur-Lese-Berechtigung und Benutzer im Netzwerk - mit Anforderung von Benutzername und Passwort.
Alarmschwellenwerte
Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen. (Hinweis: Nur erhältlich für Geräte mit Stromüberwachungsfunktion. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie in den Spezifikationen der jeweiligen Modelle.)
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.
Verfügbarkeit
Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
9000 series PDUs provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.
Flexibilität
Per Flash aktualisierbar
Aktualisieren Sie die Firmware schnell und komfortabel per Netzwerk-Download, um von neuesten Produktoptimierungen zu profitieren. Um neue Features zu nutzen, müssen keine Geräte ausgetauscht werden. (Anmerkung: Gilt nur für Systeme, auf die per Netzwerk zugegriffen werden kann)
Wireless Connectivity
Compatible with the optional APC USB WiFi Device for cableless connectivity over WiFi that speeds deployment and simplifies moves, adds, and changes (9000 Series PDUs only - expected to be available on units manufactured after March 2021).
Anpassungsmöglichkeit
Für die Rackmontage
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.
Stromversorgung mit Einfacheingang
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.
Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.
Produkt-Distribution
Niederländische Antillen, Aruba, Barbados, Bermuda, Brasilien, Kanada, Schweiz, Kolumbien, Costa Rica, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Mexiko, Nicaragua, Panama, Philippinen, Puerto Rico, Singapur, El Salvador, Trinidad und Tobago, Taiwan, Vereinigte Staaten von Amerika, Venezuela
Technische Spezifikationen
Ausgang
Schutz vor Überlastung
Ja
Maximum Total Current Draw
35
Eingang
Eingangsfrequenz
90 - 264 V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Load Capacity
12500VA
Maximum Input Current
35A
Maximum Line Current
35A
Abmessungen
Maximale Höhe
1778mm, 177.8cm
Maximale Breite
56mm, 5.6cm
Maximale Tiefe
89mm, 8.9cm
Nettogewicht
8.08kg
Versandgewicht
11.04kg
Höhe für Versand
2108mm, 210.8cm
Breite für Versand
152mm, 15.2cm
Tiefe für Versand
127mm, 12.7cm
Farbe
Schwarz
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
-5 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
5 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 65 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Conformance
Begutachtung
Querschnitt, CUL-gelistet, FCC part 15 class A, ICES-003, Industrie Kanada:, UL 60950, UL gelistet
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Nachhaltiger Offer Status
RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation