Unsere Marken

Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel

Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Vorderseite links
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Vorderseite links
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Vorderseite links
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Vorderseite links
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Back
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Back
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Miscellaneous
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Miscellaneous
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Vorderseite links
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Vorderseite links
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Back
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Back
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Miscellaneous
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • APC Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) ermöglichen eine umfassende Steuerung der Stromversorgung von Systemen und eine aktive Überwachung. Die ferngesteuerten ...

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, Stromkabel mit Verriegelung, Rack-Montagehalterungen, Sicherheitsleitfaden, Serielles Konfigurationskabel

Produktübersicht anzeigen

AP8959NA3 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Ausgangsanschlüsse
(3) IEC 60320 C19
(21) IEC 60320 C13
Nominelle Ausgangsspannung
208V
Nominelle Eingangsspannung
200V, 208V, 230V
Eingangsanschlußart
NEMA L6-20P
Kabellänge
3Meter
Rack PDU 2G, Switched, 0HE, 20 A, 208 V, (21) C13 & (3) C19, L620 Kabel
APC Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) ermöglichen eine umfassende Steuerung der Stromversorgung von Systemen und eine aktive Überwachung. Die ferngesteuerten Ausgänge ermöglichen das Ein-/Ausschalten für Reboot-Vorgänge und verhindern unbefugte Nutzung von einzelnen Ausgängen. Einstellbare Verzögerungen ermöglichen eine vom Benutzer definierbare Reihenfolge für das Ein- und Ausschalten angeschlossener Systeme. Zudem lässt sich eine Überlastung von Stromkreisen durch gezieltes Abschalten von Verbrauchern und die Verlängerung der Betriebsdauer kritischer Systeme durch Priorisierung bei der Lastverteilung erreichen. Durch Strommessungen wird die Echtzeit-Fernüberwachung angeschlossener Lasten möglich. Switched Rack PDUs erlauben die Stromüberwachung in Echtzeit und verfügen über einen Port für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor sowie verriegelbare IEC-Ausgänge. Benutzerdefinierbare Alarme warnen vor potenzieller Überlastung von Stromkreisen, bevor es zu Ausfällen kritischer IT-Systeme kommt. Der Zugriff auf sowie die Konfiguration und Steuerung von Switched Rack PDUs ist über sichere Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen möglich. Diese werden ergänzt durch APC Centralized Management Plattformen, die InfraStruxure Central, Capacity Manager und Change Manager verwenden.
Beinhaltet: Installationsanleitung, Stromkabel mit Verriegelung, Rack-Montagehalterungen, Sicherheitsleitfaden, Serielles Konfigurationskabel

NetShelter Switched Rackstromverteiler Merkmale & Vorteile:

Steuerung

Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Mehrstufiger Benutzerzugriff
Unterstützt bis zu vier Benutzerebenen - Administrator, Gerätenutzer, Benutzer mit Nur-Lese-Berechtigung und Benutzer im Netzwerk - mit Anforderung von Benutzername und Passwort.
Netzwerkmanagementfunktionen
Standardkonforme Netzwerkmanagement-Schnittstellen ermöglichen eine Verwaltung über Webbrowser, SNMP und Telnet. Durch den Fernzugriff bei Konfiguration und Management der Rack-PDUs sparen Anwender wertvolle Zeit. Über die Schnittstellen kann auch die Firmware installierter Geräte schnell und unkompliziert per Netzwerk-Download aktualisiert werden, um neue Produktfunktionen zu implementieren.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Sharing für Netzeingang
Ermöglicht den Anschluss von vier Rack-PDUs mit Ein- und Ausgängen, sodass nur ein Netzeingang erforderlich ist.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Alarmschwellenwerte
Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen.
Alarmschwellenwerte
Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen. (Hinweis: Nur erhältlich für Geräte mit Stromüberwachungsfunktion. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie in den Spezifikationen der jeweiligen Modelle.)

Anpassungsmöglichkeit

Stromversorgung mit Einfacheingang
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.
Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.
Für die Rackmontage
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.

Flexibilität

Per Flash aktualisierbar
Aktualisieren Sie die Firmware schnell und komfortabel per Netzwerk-Download, um von neuesten Produktoptimierungen zu profitieren. Um neue Features zu nutzen, müssen keine Geräte ausgetauscht werden. (Anmerkung: Gilt nur für Systeme, auf die per Netzwerk zugegriffen werden kann)

Verfügbarkeit

Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).

Produkt-Distribution

Antigua und Barbuda, Anguilla, Niederländische Antillen, Argentinien, Aruba, Barbados, Belgien, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Belize, Kanada, Schweiz, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Israel, Italien, Jamaika, Saint Kitts und Nevis, Kaiman-Inseln, St. Lucia, Marokko, Mexiko, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad und Tobago, Taiwan, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln

Ausgang

Schutz vor Überlastung
Nein
Maximum Total Current Draw
16

Eingang

Eingangsfrequenz
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Load Capacity
3300VA
Maximum Input Current
20A
Durch Regulierung gedrosselter Eingangsstrom (Nordamerika)
16A

Abmessungen

Maximale Höhe
1791mm, 179.1cm
Maximale Breite
56mm, 5.6cm
Maximale Tiefe
46mm, 4.6cm
Nettogewicht
5.73kg
Versandgewicht
8.59kg
Höhe für Versand
2002mm, 200.2cm
Breite für Versand
165mm, 16.5cm
Tiefe für Versand
114mm, 11.4cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
48.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
-5 - 60 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
5 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
cUL-gelistet, EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC part 15 class A, ICES-003, PSE, UL gelistet, VCCI Klasse A, VDE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen