Netzkabel-Kit (6 Stck.), verriegelbar, C13 auf C14 (90 Grad), 1,2m, Nordamerika

Netzkabel-Kit (6 Stck.), verriegelbar, C13 auf C14 (90 Grad), 1,2m, Nordamerika Vorderseite links
Netzkabel-Kit (6 Stck.), verriegelbar, C13 auf C14 (90 Grad), 1,2m, Nordamerika Vorderseite links
Netzkabel-Kit (6 Stck.), verriegelbar, C13 auf C14 (90 Grad), 1,2m, Nordamerika Vorderseite links
Netzkabel-Kit (6 Stck.), verriegelbar, C13 auf C14 (90 Grad), 1,2m, Nordamerika Vorderseite links
Green Premium™
RoHS
  • Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs ...

  • Beinhaltet: 3 Flachbandkabel, Stecker links abgewinkelt, 3 Flachbandkabel, Stecker rechts abgewinkelt

Produktübersicht anzeigen

AP8704R-NA Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Ausgangsanschlüsse
(1) IEC 60320 C13
Eingangsanschlußart
IEC 60320 C14
Kabellänge
1.2Meter
Netzkabel-Kit (6 Stck.), verriegelbar, C13 auf C14 (90 Grad), 1,2m, Nordamerika
Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.
Beinhaltet: 3 Flachbandkabel, Stecker links abgewinkelt, 3 Flachbandkabel, Stecker rechts abgewinkelt

Produkt-Distribution

Antigua und Barbuda, Anguilla, Niederländische Antillen, Argentinien, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Belize, Kanada, Schweiz, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaika, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kaiman-Inseln, St. Lucia, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad und Tobago, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln

Ausgang

Cord Length
1.2Meter
Maximum Total Current Draw
10

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
6
Maximum Input Current
10A
Maximum Line Current
10A

Abmessungen

Maximale Höhe
240mm, 24.0cm
Maximale Breite
70mm, 7.0cm
Maximale Tiefe
45mm, 4.5cm
Nettogewicht
1.01kg
Versandgewicht
1.01kg
Höhe für Versand
240mm, 24.0cm
Breite für Versand
70mm, 7.0cm
Tiefe für Versand
45mm, 4.5cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
390.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 105 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
20 - 80 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 105 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
Querschnitt, UL gelistet
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen