Unsere Marken

Netshelter RX 24U Enclosure 600mm x 800mm

Netshelter RX 24U Enclosure 600mm x 800mm Vorderseite links
Netshelter RX 24U Enclosure 600mm x 800mm Vorderseite links
Netshelter RX 24U Enclosure 600mm x 800mm Vorderseite links
Netshelter RX 24U Enclosure 600mm x 800mm Vorderseite links
RoHS
  • Robuste Netshelter-Gehäuse mit IP-Schutzklasse zum Schutz empfindlicher IT-Geräte vor Staub und Feuchtigkeit.

Produktübersicht anzeigen

NSYSFRSEDC1268E Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
24U
Netshelter RX 24U Enclosure 600mm x 800mm
Robuste Netshelter-Gehäuse mit IP-Schutzklasse zum Schutz empfindlicher IT-Geräte vor Staub und Feuchtigkeit.

Produkt-Distribution

Albanien, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Kanada, Schweiz, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Mazedonien, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Ukraine

Abmessungen

Maximale Höhe
1200mm, 120.0cm
Maximale Breite
600mm, 60.0cm
Maximale Tiefe
800mm, 80.0cm
Nettogewicht
100.0kg
Maximale Montagetiefe
652.0mm, 65.2cm
Weight Capacity (static load)
400.0kg
Weight Capacity (dynamic load)
113.0kg

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen