NetShelter VS, obere Abdeckung, 42 HE, schwarz

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.

  • Beinhaltet: Hardware zur Deckenbefestigung

Produktübersicht anzeigen

AR8380BLK Eigenschaften

NetShelter VS, obere Abdeckung, 42 HE, schwarz
Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
Beinhaltet: Hardware zur Deckenbefestigung

Produkt-Distribution

Albanien, Niederländische Antillen, Österreich, Australien, Brasilien, Kanada, Schweiz, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Ecuador, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Indonesien, Irland, Indien, Island, Italien, Jamaika, Kaiman-Inseln, Litauen, Luxemburg, Lettland, Mazedonien, Myanmar, Malta, Mexiko, Malaysia, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Schweden, Singapur, Slowakei, El Salvador, Thailand, Taiwan, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Venezuela, Vietnam

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Abmessungen

Maximale Höhe
51mm, 5.08cm
Maximale Breite
584mm, 58.42cm
Maximale Tiefe
889mm, 88.9cm
Nettogewicht
4.56kg
Versandgewicht
6.82kg
Höhe für Versand
102mm, 10.16cm
Breite für Versand
597mm, 59.7cm
Tiefe für Versand
940mm, 93.98cm
Farbe
Schwarz

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen