Unsere Marken

NetShelter SX Colocation, 20 HE, 600 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz

NetShelter SX Colocation, 20 HE, 600 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz Vorderseite links
NetShelter SX Colocation, 20 HE, 600 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz Vorderseite links
NetShelter SX Colocation, 20 HE, 600 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz Vorderseite links
NetShelter SX Colocation, 20 HE, 600 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz Vorderseite links
Green Premium™
RoHS
  • Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.

  • Beinhaltet: Türgriff, Türmontagehardware, Installationsanleitung, Schlüssel

Produktübersicht anzeigen

AR7003 Eigenschaften

NetShelter SX Colocation, 20 HE, 600 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz
Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
Beinhaltet: Türgriff, Türmontagehardware, Installationsanleitung, Schlüssel
  • Türbelüftung über 5355 cm2
    Für den ordnungsgemäßen Betrieb heutiger Server ist eine adäquate Belüftung unverzichtbar. Die Türen an der Vorder- und Rückseite der NetShelter Racks sind über die ganze Fläche mit Lüftungsöffnungen versehen, so dass eine ausreichende Belüftung für Server und Netzwerkgeräte sichergestellt ist. Die offene Fläche an der vorderen Tür ist 5445 cm² groß. Dieser Wert übertrifft die Anforderungen führender Anbieter von Serversystemen. Dieses Lüftungssystem sorgt bei den meisten Konfigurationen für eine ausreichende Kühlung. Für besonders kompakte Installationen mit hoher Leistungsdichte bietet Schneider Electric als Zubehör Gebläse wie die Air Distribution Unit und die Air Removal Unit an.
  • Abschließbare Türen
    Alle NetShelter WX-Gehäuse sind durch eine abschließbare Vordertür gegen unberechtigten Zugriff geschützt.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
952mm, 95.2cm
Maximale Breite
600mm, 60.0cm
Maximale Tiefe
46mm, 4.6cm
Nettogewicht
5.59kg
Versandgewicht
8.82kg
Höhe für Versand
137mm, 13.7cm
Breite für Versand
1094mm, 109.4cm
Tiefe für Versand
708mm, 70.8cm
Farbe
Schwarz

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen