NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035
-
Universal-IT-Gehäuse mit Basisfunktionen für die grundlegende Anforderungen und Anwendungen mit Rackmount-IT-Systemen in verschiedenen Umgebungen.
AR3387G Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Rack-Höhe
48U
Rack-Breite
19"
NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035
Universal-IT-Gehäuse mit Basisfunktionen für die grundlegende Anforderungen und Anwendungen mit Rackmount-IT-Systemen in verschiedenen Umgebungen.
NetShelter SV-Gehäuse Merkmale & Vorteile:
Sicherheit
Integrierte elektrische Erdung
Die obere Abdeckplatte, die Seitenwände sowie die vorderen und hintere Türen sind über den Gehäuserahmen geerdet. Für die externe Erdung befinden sich acht zusätzliche Erdungsanschlüsse am Rahmen.
Schraubklammern für die Bodenbefestigung des Gehäuses werden mitgeliefert
Das Gehäuse ist bei Anlieferung mit Schraubklammern an der Palette befestigt. Diese Schraubklammern können auch für die Befestigung des Gehäuses am endgültigen Aufstellort verwendet werden.
Flexibilität
Standardprofil-Rollen und Nivellierfüße für den Boden
Im Standardlieferumfang der Gehäuse sind sowohl Nivellierfüße als auch Rollen enthalten. Nivellierfüße lassen sich mit einem Schraubenschlüssel unter dem Gehäuse einstellen.
Geteilte Rücktüren
Dank der geteilten rückseitigen Türe wird die Grundfläche optimal ausgenutzt. Der Abstand vom Gehäuse zur Wand oder zu anderen Geräten muss nur 11 Zoll (279 mm) betragen, damit sich die Türen weiterhin öffnen lassen.
Nicht montierte Gehäuseoption (42HE x 600 mm B x 1060 mm T) für spezielle Standorte
Nicht alle Aufstellorte bieten genügend Raum für die Positionierung und Installation von Gehäusen mit Standardhöhe. Diese unmontierte Option eignet sich für den Transport durch schmale Öffnungen und den Zusammenbau am Aufstellort.
Einstellbare Montageschienen mit einfacher Ausrichtung
Die vertikalen Montageschienen können in Schritten von 10 mm verschoben werden, um nahezu alle Möglichkeiten der Montage für IT-Systeme abzudecken. Richten Sie die Montageschienen mit der gegenüber liegenden Gehäuseseite aus, indem Sie die gleichen Lochpositionen verwenden. Die HE-Positionen sind vorne und hinten nummeriert, um die Installation zu beschleunigen.
Kombinieren bereitgestellter Hardware
Die Gehäuse sind mit vorinstallierten Verbindungselementen für die Querverbindung von Gehäusen in der Rackreihe ausgestattet, die dem Gehäuse zusätzliche Stabilität verleiht. Die Gehäuse sind vorinstalliert mit Verbindungsklammern für die Verbindung von Gehäusen auf 600-mm-Mittelrahmen. Verbindungsklammern für die Verbindung von Gehäusen auf 24-Zoll-Mittelrahmen sind im mitgelieferten Montagekit enthalten.
Vorinstallierte rückseitige Montagehalter für Zubehör
Integrierte und verstellbare Montaghalterung für die Rückseite belegen keine Einschübe und ermöglichen eine werkzeuglose Montage. Jede Halterung verfügt über zwei Montageöffnungen für eine Kombination von bis zu vier Zubehöroptionen wie Rack-PDUs und vertikale Kabelorganizer, die im Rack installiert werden. Die Halterungen können an andere Positionen verschoben oder durch zusätzliche Halterungen (AR824002 - Menge 2) ergänzt werden, um halbhohe Zubehöroptionen wie Kabelmanager und vertikale Rack-PDUs zu installieren.
Komfort
Abnehmbare Seitenteile mit voller Bauhöhe
Die seitlichen Abdeckungen können entfernt werden, um die Installation und Einrichtung von Systemen zu erleichtern. Die seitlichen Abdeckungen können mit dem gleichen Schlüssel verriegelt werden wie die Türen an der Vorder- und Rückseite.
Einfache Auswahl
Die zeitaufwändige Zusammenstellung von Teilenummern für den Aufbau eines Gehäuses entfällt bei APC. Sie erhalten von Schneider Electric komplette Racks unter einer einzigen Teilenummer.
Perforierte vordere und hintere Türen
Perforierte vordere und hintere Türen gewährleisten eine ordnungsgemäße Belüftung von Rackmount-Systemen.
Schnelle Demontage der Türen durch Federscharniere
Die Vordertür kann auf der rechten oder linken Seite angeschlagen und auch gegen die rückwärtigen Türen ausgetauscht werden. Die Federscharniere ermöglichen die unkomplizierte Demontage der Türen.
Öffnungen für Kabelzuführung und Panels
Große Kabelöffnungen in der oberen Abdeckung ermöglichen die Durchführung von Kabeln. Die Konstruktion der Bodenplatte ermöglicht die ungehinderte Kabeldurchführung von einem Doppelboden. Die 800 mm breiten Gehäuse verfügen über Bürstendichtungen in den oberen Abdeckungen.
Werkzeuge und Hardware zur Gehäuseeinstellung werden zur Verfügung gestellt
Alle Gehäuse werden standardmäßig mit einem Hardwarebeutel geliefert, der die Hardware für die Montage der IT-Ausrüstung sowie Werkzeuge für die einfache Ausrichtung des Gehäuses enthält.
Kompatibilität
Kompatibel zu Rack-Systemen von Schneider Electric
De Kompatibilität zu zahlreichen Rack-Zubehöroptionen von Schneider Electric ermöglicht den Aufbau eines kompletten Rack-Systems. Konfiguration von Rack-Lösungen mit dem führenden Schneider Electric Design Portal. Der Small IT Solution Designer verifiziert die Produktkompatibilität und umfasst einen Katalog mit Systemen anderer Anbieter. Damit können Sie problemlos Ihre ideale Rack-Lösung zusammenstellen.
Verkäufer-neutrale EIA-310 19-Zoll-Rackmontagekompatibilität garantiert
Herstellerneutrale Montagevorrichtungen für die garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-konformen 19-Zoll-Systemen. Mit der „Fits Like a Glove“-Geld-zurück-Garantie können Sie sicher sein, dass Ihre EIA-310-E-konformen Rackmount-Systeme in ein NetShelter Rack passen.
Produkt-Distribution
Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mosambik, Namibia, Nigeria, Norwegen, Oman, Pakistan, Portugal, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe
Technische Spezifikationen
Abmessungen
Maximale Höhe
2258mm, 225.8cm
Maximale Breite
800mm, 80.0cm
Maximale Tiefe
1200mm, 120.0cm
Nettogewicht
200.5kg
Versandgewicht
238.0kg
Höhe für Versand
2387mm, 238.7cm
Breite für Versand
950mm, 95.0cm
Tiefe für Versand
1320mm, 132.0cm
Farbe
Grau
Front Door
16.0Anzeige
Vertical Posts
16.0Anzeige
Rear Door
18.0Anzeige
Roof
18.0Anzeige
Side Panels
18.0Anzeige
Weight Capacity (static load)
1700.97kg
Weight Capacity (dynamic load)
1020.58kg
Nachhaltiger Offer Status
RoHS
Konform