Unsere Marken

NetShelter SX, 42 HE, 750 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz

NetShelter SX, 42 HE, 750 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz Vorderseite links
NetShelter SX, 42 HE, 750 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz Vorderseite links
NetShelter SX, 42 HE, 750 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz Vorderseite links
NetShelter SX, 42 HE, 750 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz Vorderseite links
NetShelter SX, 42 HE, 750 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz Vorderseite links
NetShelter SX, 42 HE, 750 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz Vorderseite links
NetShelter SX, 42 HE, 750 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz Vorderseite links
NetShelter SX, 42 HE, 750 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz Vorderseite links
Green Premium™
RoHS
  • Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.

  • Beinhaltet: Türgriff, Türmontagehardware, Installationsanleitung, Schlüssel

Produktübersicht anzeigen

AR7050A Eigenschaften

NetShelter SX, 42 HE, 750 mm breit, gewölbte perforierte Tür, schwarz
Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
Beinhaltet: Türgriff, Türmontagehardware, Installationsanleitung, Schlüssel
  • Türbelüftung über 5355 cm2
    Für den ordnungsgemäßen Betrieb heutiger Server ist eine adäquate Belüftung unverzichtbar. Die Türen an der Vorder- und Rückseite der NetShelter Racks sind über die ganze Fläche mit Lüftungsöffnungen versehen, so dass eine ausreichende Belüftung für Server und Netzwerkgeräte sichergestellt ist. Die offene Fläche an der vorderen Tür ist 5445 cm² groß. Dieser Wert übertrifft die Anforderungen führender Anbieter von Serversystemen. Dieses Lüftungssystem sorgt bei den meisten Konfigurationen für eine ausreichende Kühlung. Für besonders kompakte Installationen mit hoher Leistungsdichte bietet Schneider Electric als Zubehör Gebläse wie die Air Distribution Unit und die Air Removal Unit an.
  • Abschließbare Türen
    Alle NetShelter WX-Gehäuse sind durch eine abschließbare Vordertür gegen unberechtigten Zugriff geschützt.
  • Fördert die richtige Luftzirkulation
    Die Luftstromführung von oben nach unten trägt zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Rack-Temperaturen innerhalb des Gehäuses bei.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
1915mm, 191.5cm
Maximale Breite
749mm, 74.9cm
Maximale Tiefe
35mm, 3.5cm
Nettogewicht
12.59kg
Versandgewicht
18.0kg
Höhe für Versand
114mm, 11.4cm
Breite für Versand
838mm, 83.8cm
Tiefe für Versand
1994mm, 199.4cm
Farbe
Schwarz
Front Door
16.0Anzeige

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen