Unsere Marken

NetShelter CX Fan Booster Kit

NetShelter CX Fan Booster Kit Vorderseite links
NetShelter CX Fan Booster Kit Vorderseite links
NetShelter CX Fan Booster Kit Vorderseite links
NetShelter CX Fan Booster Kit Vorderseite gerade
NetShelter CX Fan Booster Kit Vorderseite links
NetShelter CX Fan Booster Kit Vorderseite gerade
RoHS
  • Das NetShelter CX Fan Booster Kit ist eine Zubehöroption, die vom Benutzer installiert werden kann und die thermische Kapazität des NetShelter CX um bis zu 40% erhöht ...

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

AR4703 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Eingangsspannung
100V, 115V, 120V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Eingangsanschlußart
IEC 60320 C14
NetShelter CX Fan Booster Kit
Das NetShelter CX Fan Booster Kit ist eine Zubehöroption, die vom Benutzer installiert werden kann und die thermische Kapazität des NetShelter CX um bis zu 40% erhöht. So können Systeme mit höherer Leistungsdichte wie beispielsweise Blade Server und High-Density-Switches eingesetzt werden. Das Booster Kit ersetzt das vorhandene Stromversorgungsmodul (24 V) und das Lüftermodul. Pro Lüftermodul ist nur ein Booster Kit erforderlich. Kompatibel zu allen Generationen von NetShelter CX 18 HE, 24HE und 38 HE. Das Booster Kit kann nachträglich in vorhandenen oder vorab in neuen NetShelter CX Schränken installiert werden. Erhöht die thermische Kapazität, 18 HE: von 1200 Watt auf 2400 Watt, 24HE: von 2400 Watt auf 3500 Watt, 38 HE: von 3600 Watt auf 5000 Watt:
Beinhaltet: Installationsanleitung
  • Einfache Installation
    Das vorhandene, Lüfter- und Stromversorgungsmodul kann innerhalb weniger Minuten durch ein Booster Kit ersetzt werden. Dafür sind lediglich ein Schraubendreher und eine Zange erforderlich.
  • Verbesserter Luftstrom und höhere thermische Kapazität des Gehäuses
    Erhöht: (von und auf) NetShelter CX 18 HE: 1200 Watt > 2400 Watt (1 Lüftereinheit) NetShelter CX 24 HE : 2400 Watt > 3500 Watt (2 Lüftereinheiten) NetShelter CX 38 HE : 3600 Watt > 5000 Watt (3 Lüftereinheiten) Voraussetzung: Alle Lüftereinheiten im NetShelter CX Gehäuse sind auf das Fan Booster Kit aufgerüstet.
  • Geräuschgedämmt für Büroumgebungen
    Trotz des verstärkten Luftstroms erhöht das Fan Booster Kit nicht das hörbare Geräuschniveau von NetShelter CX Gehäusen. Im Gegenteil, wenn mehr Systeme mit einem höheren Geräuschniveau im NetShelter CX installiert werden, steigt die Effizienz der Geräuschdämmung.
  • Zero White Space
    Alle Kühlkomponenten werden außerhalb des Datacenters platziert, ohne wertvolle Stellfläche für IT-Systeme zu verbrauchen.

NetShelter CX-Gehäuse Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Oberfläche in Eichenholzfurnier, hell
Das Gehäuse passt optisch in fast jede Büroumgebung.
Spezielle Verpackung für den Versand von Racks mit installierten Systemen
Eine stoßfeste Verpackung schützt Standardgehäuse, die mit vorinstallierten Systemen ausgeliefert werden. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden IT-Anbietern. Verpackungen und Gehäuse wurden erst kürzlich von Cisco® zertifiziert für die Vorinstallation und den Versand von Cisco Unified Computing Systems (UCS). Informationen zu Gehäusegrößen und Verfügbarkeit finden Sie auf apc.com.
Werkzeuglose Rackmontagefähigkeiten
Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden
Vordere Türen abschließbar
Schutz der IT-Systeme vor unerwünschtem Zugriff
Geräuschdämpfende Akustikschaumauskleidung
Durch die hervorragende Geräuschdämpfung der installierten IT-Systeme kann das Gehäuse auch in ruhigen Umgebungen platziert werden.
Plug-and-Play-Einrichtung
Schnelle und unkomplizierte Einrichtung

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Eingang

Eingangsfrequenz
47–63 Hz
Eingangsleistung
60 Watt

Abmessungen

Maximale Höhe
150mm, 15.0cm
Maximale Breite
455mm, 45.5cm
Maximale Tiefe
160mm, 16.0cm
Nettogewicht
2.0kg
Versandgewicht
2.9kg
Höhe für Versand
250mm, 25.0cm
Breite für Versand
560mm, 56.0cm
Tiefe für Versand
280mm, 28.0cm
Farbe
Schwarz

Conformance

Begutachtung
TAA-Konformität
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen