Unsere Marken

NetBotz Geräteüberwachung (5 Netzknoten), Set

NetBotz Geräteüberwachung (5 Netzknoten), Set Vorderseite links
NetBotz Geräteüberwachung (5 Netzknoten), Set Vorderseite links
NetBotz Geräteüberwachung (5 Netzknoten), Set Vorderseite links
NetBotz Geräteüberwachung (5 Netzknoten), Set Vorderseite links
NetBotz Geräteüberwachung (5 Netzknoten), Set Vorderseite links
NetBotz Geräteüberwachung (5 Netzknoten), Set Vorderseite links
  • Ermöglicht die Überwachung von SNMP/IPMI-fähigen Geräten durch ausgewählte NetBotz-Appliances.

Produktübersicht anzeigen

NBWN0006 Eigenschaften

NetBotz Geräteüberwachung (5 Netzknoten), Set
Ermöglicht die Überwachung von SNMP/IPMI-fähigen Geräten durch ausgewählte NetBotz-Appliances.
  • Authentifizierung
    Kontrollieren von Benutzer- und Zugriffsrechten zum Schutz von IT-Anlagen vor nicht autorisierten Personen.
  • Aktivierung integrierter Zusatzfunktionen von NetBotz-Appliances
    Erweiterte Softwarelizenzen für die Nutzung der Premium-Funktionen kompatibler NetBotz-Appliances
  • Verbesserte Software-Funktionalität
    Merkmale: Bidirektionale Audiofunktion, Audio-Aufzeichnung und Wiedergabe, digital signierte Video-Aufzeichnungen, Camera-Masking, IP-Filterfunktion, unbeschränkte Benutzernamen und fünf Stufen für Benutzerrechte.
  • Flexible Warnstrategien
    Problematische Trends können erkannt werden, bevor sie eskalieren, oder das Datenprotokoll kann zur Analyse exportiert werden.
  • Hierarchische Gerätegruppen
    Organisieren Ihrer Geräte gemäß räumlichem Standort oder Organisationsstruktur.
  • Massenkonfiguration
    Durch die gleichzeitige Konfiguration mehrerer Geräte kann Zeit gespart werden.
  • Modbus-Ausgang
    Überträgt Daten von NetBotz-Appliances über eine RS-485-Schnittstelle an Geräte anderer Anbieter.
  • Entfernte Geräteverwaltung
    Benutzer können das Verhalten von USV-Systemen oder anderen APC-Geräten an ihre Systemumgebung anpassen
  • Planung des Benutzerzugriffs
    Für jede konfigurierte Proximitiy-Karte kann Gerätezugang für bestimmte Zeiten gewährt werden.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
216mm, 21.6cm
Maximale Breite
279mm, 27.9cm
Nettogewicht
0.09kg
Versandgewicht
0.45kg
Höhe für Versand
229mm, 22.9cm
Breite für Versand
305mm, 30.5cm
Tiefe für Versand
6mm, 0.6cm

Optionen

Dienstleistungen