Unsere Marken

NETWORK MANAGEMENT CARD EX

NETWORK MANAGEMENT CARD EX Vorderseite links
NETWORK MANAGEMENT CARD EX Vorderseite links
NETWORK MANAGEMENT CARD EX Vorderseite links
NETWORK MANAGEMENT CARD EX Vorderseite links
NETWORK MANAGEMENT CARD EX Vorderseite rechts
NETWORK MANAGEMENT CARD EX Miscellaneous
NETWORK MANAGEMENT CARD EX Vorderseite links
NETWORK MANAGEMENT CARD EX Vorderseite links
NETWORK MANAGEMENT CARD EX Vorderseite rechts
NETWORK MANAGEMENT CARD EX Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Remotemonitoring und Steuerung einer Einzel-USV durch direkten Anschluss ans Netzwerk.

  • Beinhaltet: CD mit Software, User manual

Produktübersicht anzeigen

AP9617 Eigenschaften

NETWORK MANAGEMENT CARD EX
Remotemonitoring und Steuerung einer Einzel-USV durch direkten Anschluss ans Netzwerk.
Beinhaltet: CD mit Software, User manual
  • Telnet-Verwaltung
    Full-featured UPS management via a Telnet Console.

USV-Netzwerk-Management-Karten Merkmale & Vorteile:

Marketing-Funktionen

Entfernte Geräteverwaltung
Benutzer können das Verhalten von USV-Systemen oder anderen APC-Geräten an ihre Systemumgebung anpassen
Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern
Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.

Steuerung

Datenerfassung
Sie können problematische Trends erkennen, bevor Störungen auftreten, oder das Datenprotokoll zu Analysezwecken exportieren.
Geplantes Herunterfahren und Neustarten
Benutzerdefinierbare Parameter ermöglichen den bedarfsgerechten Shutdown angeschlossener Geräte und USV-Systeme. Das Betriebssystem kann zu Wartungszwecken heruntergefahren werden und planmäßige USV-Shutdowns sind möglich. Nur für AP9617 .
Ereignisprotokoll
Mithilfe des Ereignisprotokolls können Sie die zeitliche Abfolge von Ereignissen feststellen, die vor einem Zwischenfall auftraten.
Benachrichtigung
Benachrichtigungen bei Problemen ermöglichen eine schnelle Reaktion auf kritische Situationen.
Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen
Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert
Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.

Gesamtbetriebskosten

Per Flash aktualisierbare Firmware
Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.
Zugriff via Browser
Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen

Verfügbarkeit

Geräte entfernt neu starten
Erspart Unternehmen den Einsatz von Technikern vor Ort.

Schutz

Netzwerkabschaltung
Zuverlässige, netzwerkbasierte Abschaltung mehrerer Server
Mehrstufiger Benutzerzugriff
Unterstützt bis zu vier Benutzerebenen - Administrator, Gerätenutzer, Benutzer mit Nur-Lese-Berechtigung und Benutzer im Netzwerk - mit Anforderung von Benutzername und Passwort.
Radius-Unterstützung
Verwendung eines vorhandenen RADIUS-Servers zur sicheren Authentifizierung, Autorisierung und als Konto für Ihr APC-Gerät.
Password Security
Benutzerspezifischer Passwortschutz

Produkt-Distribution

Schweiz, Tschechische Republik, Israel, Japan, Slowakei

Abmessungen

Maximale Höhe
37mm, 3.7cm
Maximale Breite
115mm, 11.5cm
Maximale Tiefe
122mm, 12.2cm
Nettogewicht
0.14kg
Versandgewicht
0.91kg
Höhe für Versand
50mm, 5.0cm
Breite für Versand
165mm, 16.5cm
Tiefe für Versand
230mm, 23.0cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
672.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
BSMI, C-Tick, CE, EN 55022 class A, EN 55024, FCC part 15 class A, VCCI
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen