Micro DC, 24 HE SX, 3 KVA, 230 V

Micro DC, 24 HE SX, 3 KVA, 230 V Vorderseite links
Micro DC, 24 HE SX, 3 KVA, 230 V Vorderseite links
Micro DC, 24 HE SX, 3 KVA, 230 V Vorderseite links
Micro DC, 24 HE SX, 3 KVA, 230 V Vorderseite gerade
Micro DC, 24 HE SX, 3 KVA, 230 V Back
RoHS
  • Vorkonfektioniertes Micro-Datacenter mit stoßfest verpacktem, zwei USV-Systemen, zwei Switched Rack PDUs, NetBotz Appliance 250 mit Rack Access Griffen, eine Temperatur-/Feuchtesonde ...

Produktübersicht anzeigen

MDC24SX3KVAI Eigenschaften

Micro DC, 24 HE SX, 3 KVA, 230 V
Vorkonfektioniertes Micro-Datacenter mit stoßfest verpacktem, zwei USV-Systemen, zwei Switched Rack PDUs, NetBotz Appliance 250 mit Rack Access Griffen, eine Temperatur-/Feuchtesonde, Blenden und Bürstenleiste

Micro-Datacenter Merkmale & Vorteile:

Komfort

Vorkonfiguriert und im Werk montiert
Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Einfache und schnelle Installation
Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.

Sicherheit

Gehäuse für widrige Betriebsbedingungen
Vorgefertigte Module unterstützen IT-Anforderungen in Bereichen wie Bergbau, Öl und Gas, industrielle Produktion, Betrieb militärischer Einrichtungen sowie in Regionen mit starker Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit.

Produkt-Distribution

Andorra, Armenien, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Belarus, Schweiz, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Georgien, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Island, Italien, Kasachstan, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Lettland, Moldau, Mazedonien, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Slowenien, Slowakei, Ukraine, Usbekistan

Abmessungen

Maximale Höhe
1199mm, 119.9cm
Maximale Breite
600mm, 60.0cm
Maximale Tiefe
1070mm, 107.0cm
Rack-Höhe
24U
Nettogewicht
179.17kg
Versandgewicht
247.21kg
Höhe für Versand
1350mm, 135.0cm
Breite für Versand
899mm, 89.9cm
Tiefe für Versand
1219mm, 121.9cm
Maximale Montagetiefe
915.0mm, 91.49cm
Minimale Montagetiefe
191.0mm, 19.1cm
Front Door
16.0Anzeige
Vertical Posts
16.0Anzeige
Rear Door
18.0Anzeige
Roof
18.0Anzeige
Side Panels
18.0Anzeige
Weight Capacity (static load)
1363.64kg
Weight Capacity (dynamic load)
1022.73kg

Nachhaltige Offer Status

RoHS
Konform
REACH
REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Batterie-Richtlinie
Konform

Optionen

Dienstleistungen