Unsere Marken

Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V

Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V Vorderseite rechts
Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V Vorderseite rechts
Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V Vorderseite rechts
Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V Vorderseite rechts
RoHS
  • Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations.

  • Beinhaltet: Installation manual

Produktübersicht anzeigen

E3MBP60K400H Eigenschaften

Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V
Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations.
Beinhaltet: Installation manual

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guyana, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Libyen, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Syrien, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
1050mm, 105.0cm
Maximale Breite
750mm, 75.0cm
Maximale Tiefe
350mm, 35.0cm
Nettogewicht
75.0kg
Farbe
Weiß

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Lagerungstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %

Conformance

Begutachtung
IEC 62040-1-1

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
Einhaltung von sonstigen Umweltnormen
China RoHS

Optionen

Dienstleistungen