Unsere Marken

MGE MultiSlot Australia - Extension Module for Com Card

MGE MultiSlot Australia - Extension Module for Com Card Vorderseite links
MGE MultiSlot Australia - Extension Module for Com Card Vorderseite links
MGE MultiSlot Australia - Extension Module for Com Card Vorderseite links
MGE MultiSlot Australia - Extension Module for Com Card Vorderseite links
MGE MultiSlot Australia - Extension Module for Com Card Vorderseite links
MGE MultiSlot Australia - Extension Module for Com Card Vorderseite links
  • Kompaktes dreiphasiges USV-System für den Leistungsbereich 10 bis 40 kVA mit herausragender Effizienz und minimaler Stellfläche, besonders geeignet für anspruchsvolle ...

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen

66058 Eigenschaften

MGE MultiSlot Australia - Extension Module for Com Card
Kompaktes dreiphasiges USV-System für den Leistungsbereich 10 bis 40 kVA mit herausragender Effizienz und minimaler Stellfläche, besonders geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen.
Beinhaltet: User manual
  • USV-Steuerung aus der Ferne
    Ermöglichen Sie das Remotemanagement Ihres USV-Systems über eine direkte Netzwerkverbindung.

Produkt-Distribution

Australien, Schweiz

Abmessungen

Maximale Höhe
45mm, 4.5cm
Maximale Breite
480mm, 48.0cm
Maximale Tiefe
370mm, 37.0cm
Nettogewicht
3.0kg
Versandgewicht
4.0kg
Höhe für Versand
125mm, 12.5cm
Breite für Versand
600mm, 60.0cm
Tiefe für Versand
370mm, 37.0cm
Farbe
Grau

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen