Unsere Marken

Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60

Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite links
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite links
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite links
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite links
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite links
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite links
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite rechts
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite gerade
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite links
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite links
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite links
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite links
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite rechts
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60 Vorderseite gerade
  • Spezielle Wärmetauscher für Rackreihen- und Raumkühlsysteme

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

ACCD75214 Eigenschaften

Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreislauf, 2,4 MBH/1F TD, 230 V/1/60
Spezielle Wärmetauscher für Rackreihen- und Raumkühlsysteme
Beinhaltet: Installationsanleitung
  • Zur Festverdrahtung geeignet
    Für Installationen, in denen Festverdrahtung erforderlich oder gewünscht ist.

Uniflair Kondensatoren mit Luftkühlung Merkmale & Vorteile:

Gesamtbetriebskosten

Lüfter mit variabler Drehzahl
Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.

Verfügbarkeit

Direkte Antriebsmotoren
Die Lagerbelastung wird nahezu auf Null reduziert. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer. Ermöglicht einen Abgleich der integrierten Lüfter/Motor-Gruppe ab Werk, um Schwingungen zu reduzieren und das Anlaufen zu beschleunigen.

Produkt-Distribution

Kanada, Schweiz, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Südkorea, Russland, Slowakei, Vereinigte Staaten von Amerika

Eingang

Eingangsfrequenz
60 Hz
Eingangsleistung
1000 Watt

Abmessungen

Maximale Höhe
958mm, 95.8cm
Maximale Breite
1085mm, 108.5cm
Maximale Tiefe
864mm, 86.4cm
Nettogewicht
81.82kg
Versandgewicht
172.28kg
Höhe für Versand
1422mm, 142.2cm
Breite für Versand
1346mm, 134.6cm
Tiefe für Versand
762mm, 76.2cm

Conformance

Begutachtung
cUL-gelistet, UL gelistet
Standardgarantie
1 Jahr (nur Teile)

Nachhaltiger Offer Status

Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Allgemein

Luftstrom
2383.33lps

Optionen

Dienstleistungen