Unsere Marken

InfraStruXure Manager; 25 Knoten, nur Lizenz

InfraStruXure Manager; 25 Knoten, nur Lizenz Vorderseite links
InfraStruXure Manager; 25 Knoten, nur Lizenz Vorderseite links
InfraStruXure Manager; 25 Knoten, nur Lizenz Vorderseite links
InfraStruXure Manager; 25 Knoten, nur Lizenz Vorderseite links
InfraStruXure Manager; 25 Knoten, nur Lizenz Vorderseite links
InfraStruXure Manager; 25 Knoten, nur Lizenz Vorderseite links
  • Diese Management-Plattform steigert die Transparenz von Serverräumen und kleinen Datencentern durch Anzeige des Zustands und Status aller APC-Geräte.

Produktübersicht anzeigen

AP9430 Eigenschaften

InfraStruXure Manager; 25 Knoten, nur Lizenz
Diese Management-Plattform steigert die Transparenz von Serverräumen und kleinen Datencentern durch Anzeige des Zustands und Status aller APC-Geräte.
  • Konfigurierbare Maßnahmen
    Die Reihenfolge der Start-Up-Sequenz oder der Shutdown-Sequenz lässt sich leicht konfigurieren – durch Ziehen der relevanten Symbole in den Konsolenbereich.
  • Anpassbar
    Der komfortable Signaling-Daemon von APC ermöglicht den sicheren und eigenständigen Shutdown von APC USV-Systemen. Dieses Programm wurde für die Open-Source-Community entwickelt und bietet dieser sowie anderen Anwendern somit die Möglichkeit, die Software den individuellen Umgebungen entsprechend anzupassen.
  • Ereignisprotokoll
    Die USV speichert die letzten 250 Alarme und Ereignisse in einem Ereignisprotokoll mit Zeitstempel und ermöglicht damit eine unkomplizierte Diagnose von Stromereignissen oder USV-Störungen.
  • Verwaltung mehrerer USV-Systeme
    Zeigen Sie den Status mehrerer USV-Anlagen gleichzeitig an und konfigurieren Sie mehrere USVs gleichzeitig. <p> Die Basic-Version unterstützt bis zu 5 USVs. <p> Die Deluxe-Version unterstützt bis zu 25 USVs.
  • Zusammenfassung der Stromereignisse
    Analysieren Sie die Qualität der Stromversorgung, indem Sie Über- und Unterspannungen gezielt ausfindig machen. Im Falle von kurzfristigen oder dauerhaften Stromanomalien wird der Nutzer sofort alarmiert.
  • Für den Rack-Einbau
    Zur horizontalen, vertikalen und werkzeuglosen Montage.
  • Entfernte Geräteverwaltung
    Benutzer können das Verhalten von USV-Systemen oder anderen APC-Geräten an ihre Systemumgebung anpassen

InfraStruxure Manager Merkmale & Vorteile:

Gesamtbetriebskosten

Setup-Assistenten
Benutzerfreundliche Assistenten beschleunigen die Implementierung durch Verkürzung der Setup-Zeit.
Zugriff via Browser
Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen, ohne dass eine Installation von Software erforderlich ist.
Integration von Gebäudeverwaltungssystemen
Senden Sie Alarme und Datenpunkte zum Verwalten kritischer Gebäudeinfrastruktur von einem einzigen System aus.
Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen
Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.
Grundrissansicht
Die Integration in InfraStruXure® Designer ermöglicht den Import eines anwendungsspezifischen Raumgrundrisses. Dies bedeutet einfachere Navigation und verbesserte Überwachung mit minimierten Fehlern und Kosten.
Global threshold alarms
Legen Sie Richtwerte für ausgewählte USVs, PDUs und Umgebungsbedingungen fest, damit Sie immer über die Systemleistung informiert sind.
Empfohlene Maßnahmen
Der Enterprise Manager bietet eine detaillierte Beschreibung von Problemen sobald diese auftreten und schlägt Maßnahmen zur Behebung vor. Diese Funktion reduziert den Schulungsaufwand und beschleunigt die Beseitigung der Stromversorgungsprobleme.

Schutz

Radius-Unterstützung
Verwendung eines vorhandenen RADIUS-Servers zur sicheren Authentifizierung, Autorisierung und als Konto für Ihr APC-Gerät.
Nur-Lese-Zugriff
Verwenden Sie Zugriffskontrollen, um Konfigurationsänderungen durch Unbefugte an den Systemen zu vermeiden.
Verschlüsselung
Wirksame Zugriffskontrolle und Integrität für SSL-Browser- und SSH-Sitzungen
Password Security
Benutzerspezifischer Passwortschutz

Marketing-Funktionen

Integration in Gebäude-Management
Übermittelt mithilfe eines einzelnen Geräts Daten von verschiedenen APC-Subsystemkomponenten an Ihr Gebäude-Managementsystem. Dies spart Kosten im Vergleich zur Integration mehrerer Geräte in ein Gebäude-Managementsystem.
Zentralisierte Steuerungskonsole
Entfernte Konfiguration, Steuerung und Überwachung von Symmetra PX, Stromverteiler (PDU), RM-PDU, ATS und Umgebungsüberwachungen von einer beliebigen Stelle im Netzwerk mithilfe eines Webbrowsers

Verfügbarkeit

Zentrale Verwaltung
Das Management der Infrastruktur im Rechenzentrum wird vereinfacht durch einen zentralen Datenspeicher, der über eine komfortable und leistungsfähige Konsolenapplikation von jedem Punkt im Netzwerk zugänglich ist.
Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern
Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.
Benachrichtigungsgruppen
Durch das Gruppieren von Geräten stellen Sie sicher, dass nur die zuständigen Mitarbeiter Warnmeldungen erhalten und auftretende Probleme verhindern oder rechtzeitig beheben können.
Stromflussdiagramme
Verlaufsdaten für jede Komponente des APC-Subsystems, an denen Entwicklungen abgelesen werden können, die eventuell eine Gefahr für die Verfügbarkeit der wichtigen Geräte bedeuten könnten.
Management auf Rack-Ebene
Erleichtert die Entscheidung, wo neue Komponenten platziert werden können, ohne einzelne Stromkreise zu überlasten. Änderungen in der Leistungsaufnahme des Racks werden gemeldet.
Fernverwaltung
Minimale Reaktionszeiten bei kritischen Störungen der Netzwerkinfrastruktur mit sofortigem On-Demand-Zugriff auf die Geräte über das primäre IP-Netzwerk, die Konsolenschnittstelle oder KVM-Switches.

Flexibilität

Datenerfassung
Sie können problematische Trends erkennen, bevor Störungen auftreten, oder das Datenprotokoll zu Analysezwecken exportieren.
Unterstützung von mehrfachen Einheiten
Für die Verwaltung einer breiten Palette von APC-Geräten - einphasige und dreiphasige USV-Anlagen, Stromverteiler, Kühl- und Umgebungsüberwachungssysteme sowie weitere InfraStruXure Manager Appliances.
Privates IP-Netzwerk
Verwalten Sie mehrere Geräte über dieselbe IP-Adresse.
Skalierbarkeit
Die erweiterbare Plattform kann bedarfsabhängig an ein verändertes geschäftliches Anforderungsprofil angepasst werden. Die Verwaltung zusätzlicher Geräte ist bei Bedarf ebenfalls möglich. Parallel dazu erleichtern leistungsfähige Facility- und Servicemanagement-Anwendungen die Erweiterung der Anwendungsfunktionalität.
Automatische Erkennung
Symmetra PX, Stromverteiler, RM-PDU, ATS und Umgebungsüberwachungen werden automatisch erkannt und überwacht. Dies verkürzt die Installationszeit.
Batterie-Statusberichte
Die Berichte helfen dabei, Ausfallzeiten zu vermeiden, da beispielsweise detaillierte Daten zur Lebensdauer, zum Ladestand und zum Status der Batterie angegeben werden, die einen rechtzeitigen Austausch der USV-Batterien ermöglichen.
Gleichzeitige Implementierung und Updates
Verringern Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Einrichtung von Geräten durch gleichzeitiges Konfigurieren von Einstellungen oder Aktualisieren der Firmware mehrerer Geräte.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
216mm, 21.6cm
Maximale Breite
133mm, 13.3cm
Nettogewicht
0.09kg
Versandgewicht
0.45kg
Höhe für Versand
229mm, 22.9cm
Breite für Versand
178mm, 17.8cm
Tiefe für Versand
6mm, 0.6cm

Optionen

Dienstleistungen