Unsere Marken

Galaxy VS USV, 15 kW, 400 V, 1 interner intelligenter modularer Batteriestrang mit 9 Ah, erweiterbar auf 4

Galaxy VS USV, 15 kW, 400 V, 1 interner intelligenter modularer Batteriestrang mit 9 Ah, erweiterbar auf 4 Vorderseite rechts
Galaxy VS USV, 15 kW, 400 V, 1 interner intelligenter modularer Batteriestrang mit 9 Ah, erweiterbar auf 4 Vorderseite rechts
Galaxy VS USV, 15 kW, 400 V, 1 interner intelligenter modularer Batteriestrang mit 9 Ah, erweiterbar auf 4 Vorderseite rechts
Galaxy VS USV, 15 kW, 400 V, 1 interner intelligenter modularer Batteriestrang mit 9 Ah, erweiterbar auf 4 Vorderseite rechts
  • Hocheffiziente, dreiphasige USV (20 - 100 kVA (400 V/480 V) und 10 - 50 kVA (208 V) für Datacenter am Netzwerkrand, kleine und mittlere ...

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

GVSUPS15KB4H Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (15000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
15.0kWatt / 15.0kVA
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Galaxy VS USV, 15 kW, 400 V, 1 interner intelligenter modularer Batteriestrang mit 9 Ah, erweiterbar auf 4
Hocheffiziente, dreiphasige USV (20 - 100 kVA (400 V/480 V) und 10 - 50 kVA (208 V) für Datacenter am Netzwerkrand, kleine und mittlere Datacenter sowie für geschäftskritische Umgebungen.
Beinhaltet: Installationsanleitung

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guyana, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
15.0kWatt / 15.0kVA

Eingang

Batterien und Überbrückungszeit

Abmessungen

Maximale Höhe
1485mm, 148.5cm
Maximale Breite
521mm, 52.1cm
Maximale Tiefe
847mm, 84.7cm
Nettogewicht
330.0kg
Versandgewicht
360.0kg
Höhe für Versand
1680mm, 168.0cm
Breite für Versand
640mm, 64.0cm
Tiefe für Versand
990mm, 99.0cm

Optionen

Dienstleistungen