Unsere Marken

Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2

Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2 Vorderseite links
Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2 Vorderseite links
Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2 Vorderseite links
Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2 Vorderseite rechts
Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2 Vorderseite rechts
Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2 Vorderseite gerade
Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2 Back
Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2 Vorderseite links
Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2 Vorderseite rechts
Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2 Vorderseite rechts
Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2 Vorderseite gerade
Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2 Back
  • Batterieschrank mit Batterien und Batterie-Leistungsschalter.

Produktübersicht anzeigen

GVSCBC10B2 Eigenschaften

Galaxy VS Klassisches Batteriegehäuse mit Batterien, IEC, 1000 mm breit – Konfiguration B2
Batterieschrank mit Batterien und Batterie-Leistungsschalter.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Anguilla, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Israel, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
VRLA
Akkumontage
Gekapseltes Batteriegehäuse

Abmessungen

Maximale Höhe
1900mm, 190.0cm
Maximale Breite
1010mm, 101.0cm
Maximale Tiefe
845mm, 84.5cm
Nettogewicht
1512.0kg
Versandgewicht
1512.0kg
Höhe für Versand
1900mm, 190.0cm
Breite für Versand
1010mm, 101.0cm
Tiefe für Versand
845mm, 84.5cm
Farbe
Gloss level 85%, Weiß

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 (Non-condensing) %

Optionen

Dienstleistungen