Unsere Marken

Galaxy VM, Staubfilter-Kit, breiter Stromversorgungsschrank

Galaxy VM, Staubfilter-Kit, breiter Stromversorgungsschrank Vorderseite links
Galaxy VM, Staubfilter-Kit, breiter Stromversorgungsschrank Vorderseite links
Galaxy VM, Staubfilter-Kit, breiter Stromversorgungsschrank Vorderseite links
Galaxy VM, Staubfilter-Kit, breiter Stromversorgungsschrank Vorderseite links
  • Ersatz-Staubfilter für breiten USV-Schrank.

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

GVMDFW-KIT Eigenschaften

Galaxy VM, Staubfilter-Kit, breiter Stromversorgungsschrank
Ersatz-Staubfilter für breiten USV-Schrank.
Beinhaltet: Installationsanleitung

Galaxy VM Merkmale & Vorteile:

Steuerung

LCD-Touchscreen
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von farbigen Texten und Übersichtsschaltbildern.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
EcoStruxure IT Expert
Stellen Sie von Ihrem Smartphone oder Computer eine Verbindung zu unserem Cloud-basierten, Do-It-Yourself-Überwachungssystem her, das kritische Warnungen und wichtige Informationen in Echtzeit erfasst, organisiert und verteilt. So erhalten Sie einen vollständigen Einblick auch in hochgradig verteilte physische Infrastrukturumgebungen. Optimieren Sie Ihre Betriebs- und Wartungsplanung und kalkulieren Sie dank erweiterter Analysen und Leistungsvergleiche Infrastrukturprobleme ein, bevor sie auftreten. In ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter ecostruxureit.com.
Funktionsschema
Erlaubt direkten Zugriff auf den USV-Status.
Integriertes Netzwerkmanagement
Für die umfassende Fernüberwachung und -steuerung der USV. Ermöglicht die Überwachung entfernter USV-Systeme über einen Webbrowser oder ein Standard-Netzwerkmanagementsystem.

Komfort

Kabeleinführung oben und unten
Ermöglicht die Kabelzuführung von oben oder unten, ohne dafür zusätzliche Schränke einzusetzen. Das spart Stellfläche und ermöglicht flexiblere Installationen.
Mit Rollen
Sorgt für einfache Handhabung bei der Installation.
Inklusive 5x8-Startup-Service
Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie
Austauschbare Batterien
Ermöglicht das schnelle Hinzufügen von zusätzlicher Autonomiezeit oder den Austausch vorhandener Batteriemodule. Installierte Module werden automatisch vom System erkannt.

Service-Möglichkeiten

Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Mehrere Service-Level
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.

Sicherheit

Interner Netzeingangsfilter
Verbessert den Schutz der Systeme gegen Stromanomalien.
Erdbebensichere Ausführung
Die Vollstahlgehäuse erfüllen die Anforderungen der IBC-Norm für den Einsatz in Erdbeben-Risikozonen der Stufe 2+.

Verfügbarkeit

Flexibilität bei der Auswahl von Energiespeichern
Das Angebot an konventionellen geschlossenen und modularen Batterien sowie die verschiedenen Ladeverfahren ermöglichen die Anpassung an spezielle Anforderungen.
Innovative elektrische Funktionen
Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
Modulare Batterien
Ermöglicht den Austausch von Batterien, ohne den Wartungs-Bypass zu nutzen, während die Verfügbarkeit und der Schutz der Last aufrecht erhalten werden
Flexibles Design
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Robuster Betrieb
Keine Leistungsminderung in kW bis zu 40 °C bzw. 104 °F.
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.

Nachhaltigkeit

ENERGY STAR für USV
Mit ihrem sehr guten Wirkungsgrad gehört die USV zu den besten 25 Prozent im Markt, wie unabhängige Tests ergeben haben
EU CoC für USV
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Gesamtbetriebskosten

Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
ECOnversion Modus
Betriebsmodus, der eine sehr hohe Effizienz während des Batterieladevorgangs sicherstellt sowie eine Regelung des Leistungsfaktors und der Ausgangsspannung (Class 1) ermöglicht.
Hohe Effizienz
Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung
Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
120mm, 12.0cm
Maximale Breite
390mm, 39.0cm
Maximale Tiefe
240mm, 24.0cm
Nettogewicht
2.0kg
Versandgewicht
3.5kg
Höhe für Versand
127mm, 12.7cm
Breite für Versand
396mm, 39.6cm
Tiefe für Versand
241mm, 24.1cm
Farbe
Hellgrau

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 14999.8Meter

Conformance

Begutachtung
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 class A, IBC 2012 und CBC2013 bis Sds = 2,02 g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Standardgarantie
1 Jahr (nur Teile)

Nachhaltiger Offer Status

PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen