Unsere Marken

Galaxy VM IP32kit for UPS 160-200kVA IEC

Galaxy VM IP32kit for UPS 160-200kVA IEC Vorderseite links
Galaxy VM IP32kit for UPS 160-200kVA IEC Vorderseite links
Galaxy VM IP32kit for UPS 160-200kVA IEC Vorderseite links
Galaxy VM IP32kit for UPS 160-200kVA IEC Applikation
Galaxy VM IP32kit for UPS 160-200kVA IEC Vorderseite links
Galaxy VM IP32kit for UPS 160-200kVA IEC Applikation
  • Das Kit kann mit der USV installiert werden, um die Schutzklasse IP 32 zu erzielen

Produktübersicht anzeigen

GVMKHS32KIT Eigenschaften

Galaxy VM IP32kit for UPS 160-200kVA IEC
Das Kit kann mit der USV installiert werden, um die Schutzklasse IP 32 zu erzielen

Galaxy VM Merkmale & Vorteile:

Sicherheit

Interner Netzeingangsfilter
Verbessert den Schutz der Systeme gegen Stromanomalien.
Erdbebensicherheit
Die Vollstahlgehäuse erfüllen die Anforderungen der IBC-Norm für den Einsatz in Erdbeben-Risikozonen der Stufe 2+.

Steuerung

EcoStruxure IT Expert
Stellen Sie von Ihrem Smartphone oder Computer eine Verbindung zu unserem Cloud-basierten, Do-It-Yourself-Überwachungssystem her, das kritische Warnungen und wichtige Informationen in Echtzeit erfasst, organisiert und verteilt. So erhalten Sie einen vollständigen Einblick auch in hochgradig verteilte physische Infrastrukturumgebungen. Optimieren Sie Ihre Betriebs- und Wartungsplanung und kalkulieren Sie dank erweiterter Analysen und Leistungsvergleiche Infrastrukturprobleme ein, bevor sie auftreten. In ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter ecostruxureit.com.
Integriertes Netzwerkmanagement
Für die umfassende Fernüberwachung und -steuerung der USV. Ermöglicht die Überwachung entfernter USV-Systeme über einen Webbrowser oder ein Standard-Netzwerkmanagementsystem.
Funktionsschema
Erlaubt direkten Zugriff auf den USV-Status.
LCD-Touchscreen
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von farbigen Texten und Übersichtsschaltbildern.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.

Komfort

Kabeleinführung oben und unten
Ermöglicht die Kabelzuführung von oben oder unten, ohne dafür zusätzliche Schränke einzusetzen. Das spart Stellfläche und ermöglicht flexiblere Installationen.
Mit Rollen
Sorgt für einfache Handhabung bei der Installation.
Inklusive 5x8-Startup-Service
Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie
Austauschbare Batterien
Ermöglicht das schnelle Hinzufügen von zusätzlicher Autonomiezeit oder den Austausch vorhandener Batteriemodule. Installierte Module werden automatisch vom System erkannt.

Verfügbarkeit

Robuster Betrieb
Keine Leistungsminderung in kW bis zu 40 °C bzw. 104 °F.
Innovative elektrische Funktionen
Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
Flexibilität bei der Auswahl von Energiespeichern
Das Angebot an konventionellen geschlossenen und modularen Batterien sowie die verschiedenen Ladeverfahren ermöglichen die Anpassung an spezielle Anforderungen.
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Flexibles Design
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen.
Modulare Batterien
Ermöglicht den Austausch von Batterien, ohne den Wartungs-Bypass zu nutzen, während die Verfügbarkeit und der Schutz der Last aufrecht erhalten werden

Gesamtbetriebskosten

ECOnversion Modus
Betriebsmodus, der eine sehr hohe Effizienz während des Batterieladevorgangs sicherstellt sowie eine Regelung des Leistungsfaktors und der Ausgangsspannung (Class 1) ermöglicht.
Hohe Effizienz
Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung
Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

Nachhaltigkeit

ENERGY STAR für USV
Mit ihrem sehr guten Wirkungsgrad gehört die USV zu den besten 25 Prozent im Markt, wie unabhängige Tests ergeben haben
EU CoC für USV
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Service-Möglichkeiten

Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Mehrere Service-Level
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
205mm, 20.5cm
Maximale Breite
1065mm, 106.5cm
Maximale Tiefe
942mm, 94.2cm
Nettogewicht
25.4kg
Versandgewicht
30.0kg
Höhe für Versand
225mm, 22.5cm
Breite für Versand
1080mm, 108.0cm
Tiefe für Versand
1016mm, 101.6cm
Farbe
Weiß

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
-20 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
-20 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 14999.8Meter

Conformance

Begutachtung
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, RCM, UL 1778, VFI-SS-111

Nachhaltiger Offer Status

PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen