Unsere Marken

Galaxy VL Lithium-ion Battery Control Breaker Kit

Galaxy VL Lithium-ion Battery Control Breaker Kit Vorderseite rechts
Galaxy VL Lithium-ion Battery Control Breaker Kit Vorderseite rechts
Galaxy VL Lithium-ion Battery Control Breaker Kit Vorderseite rechts
Galaxy VL Lithium-ion Battery Control Breaker Kit Vorderseite rechts
RoHS
  • Battery breaker kit for use with Galaxy VL and LIBSMG95EUL or LIBSMG95EIEC lithium ion battery cabinets.

Produktübersicht anzeigen

GVLOPT005 Eigenschaften

Galaxy VL Lithium-ion Battery Control Breaker Kit
Battery breaker kit for use with Galaxy VL and LIBSMG95EUL or LIBSMG95EIEC lithium ion battery cabinets.

Galaxy VL Merkmale & Vorteile:

Service-Möglichkeiten

EcoStruxure IT Expert
Stellen Sie von Ihrem Smartphone oder Computer eine Verbindung zu unserem Cloud-basierten, Do-It-Yourself-Überwachungssystem her, das kritische Warnungen und wichtige Informationen in Echtzeit erfasst, organisiert und verteilt. So erhalten Sie einen vollständigen Einblick auch in hochgradig verteilte physische Infrastrukturumgebungen. Optimieren Sie Ihre Betriebs- und Wartungsplanung und kalkulieren Sie dank erweiterter Analysen und Leistungsvergleiche Infrastrukturprobleme ein, bevor sie auftreten. In ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter ecostruxureit.com.
Mehrere Service-Level-Angebote
Mit der Option, sich für Pakete oder einzelne Servicekomponenten zu entscheiden, sind unsere Services so strukturiert, dass Sie auswählen können, was Sie von Schneider Electric erwarten.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

Verfügbarkeit

Modulares USV-Design
Bietet Designredundanz und schnelle Betriebsfähigkeit mit verkürzter mittlerer Reparaturdauer – mittels Selbstdiagnose und vor Ort austauschbaren Modulen.
Flexibler DC-Bus
Optimiert die Batteriegröße und unterstützt eine Vielzahl von Energiespeichertechnologien, darunter VRLA-, Li-Ion- und NiCd-Akkus.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Integrierte Netzwerkmanagement-Karte
Ermöglicht die Fernverwaltung von Schwellenwerten für Warnungen sowie die Überwachung Ihrer USV über EcoStruxure IT, Web, SNMP oder Modbus TCP und Modbus RTU.
Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien von Schneider Electric
Reduziert Stellfläche und Gewicht sowie Anforderungen für Kühlung und Wartung. Dadurch verringern sich auch die Gesamtbetriebskosten (TCO). Die Batterien halten doppelt so lange wie VRLA-Batterien, wodurch auch die Zuverlässigkeit und das Management verbessert werden.
Weitere Informationen finden Sie hier .
Robuster Betrieb
Keine Leistungsminderung in kW bis zu 40 °C bzw. 104 °F.

Gesamtbetriebskosten

Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Kompakte USV
Dank der Hochleistungstechnologie und des vollständigen Frontzugriffs eignet sich diese USV auch für beengte Platzverhältnisse.
Hoher Wirkungsgrad im Doppelwandler-Modus
Konstant hohe Stromqualität bei hoher Effizienz, auch bei niedrigen Laststufen. Alle Störungen auf der Verteilungskurve werden über die Nullübergangszeit bei der Umwandlung von Wechsel- zu Gleichstrom und andersherum regeneriert. Die Batterie wird nur als Reservequelle verwendet.
ECOnversion Modus
Betriebsmodus, der eine sehr hohe Effizienz während des Batterieladevorgangs sicherstellt sowie eine Regelung des Leistungsfaktors und der Ausgangsspannung (Class 1) ermöglicht.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Sri Lanka, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Libyen, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Syrien, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Li-Ion (Lithium-Ionen)

Abmessungen

Versandgewicht
4.0kg
Höhe für Versand
105mm, 10.5cm
Breite für Versand
255mm, 25.5cm
Tiefe für Versand
255mm, 25.5cm

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen