Unsere Marken

GUTOR PXC IEC 50 kVA, 3:3 400/400 V, IP42, ohne Transformator, optional unitar oder parallel redundant

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Hochleistungsfähige, kompakte dreiphasige USV, erfüllt sämtliche Standards für den Einsatz unter rauen Bedingungen und in der Industrie. Verfügbar in den Konfigurationen ...

  • Beinhaltet: Staubfilter, Installationsanleitung, Network management card, User manual

Produktübersicht anzeigen

GUPXC50H2 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (40000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
40.0kWatt / 50.0kVA
Ausgangsanschlüsse
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Eingangsanschlußart
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Maximaler Eingangsstrom
101.0A
GUTOR PXC IEC 50 kVA, 3:3 400/400 V, IP42, ohne Transformator, optional unitar oder parallel redundant
Hochleistungsfähige, kompakte dreiphasige USV, erfüllt sämtliche Standards für den Einsatz unter rauen Bedingungen und in der Industrie. Verfügbar in den Konfigurationen 3:3 und 3:1.
Beinhaltet: Staubfilter, Installationsanleitung, Network management card, User manual

Gutor PXC Merkmale & Vorteile:

Nachhaltigkeit

EU CoC für USV
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Service-Möglichkeiten

Life Cycle Monitoring
Ermöglicht vorausschauende Wartungshinweise, um die Ausfallsicherheit des gesamten USV-Systems zu gewährleisten.
Mehrere Service-Level
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

Gesamtbetriebskosten

Hohe Effizienz
Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung
Robuster Betrieb
Keine Leistungsminderung in kW bis zu 40 °C bzw. 104 °F.
Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

Steuerung

LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
LED-Anzeigen
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Verfügbarkeit

Austauschbare Lüfter
Ermöglicht den Austausch einzelner Lüfter, ohne den Bypass zu nutzen. Dadurch werden die Verfügbarkeit und der Schutz der Last verbessert.
Zwei Netzeingänge – Standard
Standardmerkmal, das die Verfügbarkeit erhöht, weil die USV an zwei verschiedene Stromquellen angeschlossen wird.
Flexibles Design
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen.
Innovative elektrische Funktionen
Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
40.0kWatt / 50.0kVA
Neutrales Ausgangsstrom
72A
Effiziens bei voller Ladung
94.4 %
Stromspannung Verzerrung
Less than 5 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50 Hz +/- 0,1 % Für 50 Hz Nominal Nicht synchronisiert, 50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisiert, 60 Hz +/- 0,1 % Für 60 Hz Nominal Nicht synchronisiert
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
Unbegrenzt
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Überlastbetrieb
10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
THD Ausgangsspannung
< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
Toleranz Ausgangsspannung
+/- 1 %
Durchgang
Integrierter bypass

Eingang

Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
360 - 440 (400 V)V
Effiziens bei voller Ladung
94.4 %
Netzrückwirkungen
Weniger als 5 % bei Volllast
Erforderlicher Eingangsschutz
Netzfilter angepasst an die jeweilige Stromquelle
Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw)
65.0kA
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.97

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Externer Batteriesysteme
Maximaler Batteriestrom bei Erreichen der Entladung
130.0A
Wirkungsgrad bei Batteriebetrieb
93.9 %

Kommunikation & Management

Vorinstallierte SmartSlot™ Cards
Steuerkonsole
Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Steuerungspanel
Akustische und optische alarmmeldungen nach schweregrad
Notfall Ausschaltung (EPO)
Ja
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Abmessungen

Maximale Höhe
2100mm, 210.0cm
Maximale Breite
600mm, 60.0cm
Maximale Tiefe
800mm, 80.0cm
Nettogewicht
420.0kg
Versandgewicht
497.91kg
Höhe für Versand
2300mm, 230.0cm
Breite für Versand
820mm, 82.0cm
Tiefe für Versand
1082mm, 108.2cm
Farbe
Hellgrau

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
-10 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-30 - 70 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 4572Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
65.0dBA
Online-Wärmeabgabe
8081.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP42 mit Luftfiltern

Conformance

Begutachtung
CE, CE-Kennzeichnung, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, VFI-SS-111
Standardgarantie
Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme

Allgemein

Bypass-Verbindung
5 Leiter (3 PH + N + PE)
Bypass-Schutzsystem
100.0
Maximaler Bypass-Eingangsstrom
72.0A

Optionen

Dienstleistungen