Unsere Marken

Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA

Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Vorderseite links
Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Vorderseite links
Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Vorderseite links
Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Back
Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Vorderseite links
Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Back
  • Beinhaltet: Installation Guide

Produktübersicht anzeigen

ISBE10-100KC1 Eigenschaften

Empty APC AIS 5000 Extension Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA
Beinhaltet: Installation Guide
  • Frontzugriff für Wartungsarbeiten
    Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
  • Verwaltbare externe Batterien
    Verringert den Bedarf für präventive Wartung durch Überwachung der Funktionsfähigkeit und des Status der externen Batterien und ihrer erwarteten Überbrückungszeit.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Tschad, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Usbekistan, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Batterien und Überbrückungszeit

Akkumontage
Gekapseltes Batteriegehäuse
Hinweis zur Akkuaustauschkassette
240 cells in 2 parallel strings, nominal battery string voltage is 240 volt DC
Akkublöcke pro Reihe
20

Abmessungen

Maximale Höhe
1803mm, 180.3cm
Maximale Breite
826mm, 82.6cm
Maximale Tiefe
813mm, 81.3cm
Nettogewicht
190.92kg
Versandgewicht
236.36kg
Höhe für Versand
2083mm, 208.3cm
Breite für Versand
1016mm, 101.6cm
Tiefe für Versand
1016mm, 101.6cm
Farbe
Grau

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
20 - 30 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0-999.9Meter
Lagerungstemperatur
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0-4500Meter

Conformance

Standardgarantie
1 Jahr (nur Teile)

Optionen

Dienstleistungen