Unsere Marken

Easy UPS 3S USV, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit

Easy UPS 3S USV, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite links
Easy UPS 3S USV, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite links
Easy UPS 3S USV, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite links
Easy UPS 3S USV, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite rechts
Easy UPS 3S USV, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite gerade
Easy UPS 3S USV, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite links
Easy UPS 3S USV, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite rechts
Easy UPS 3S USV, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite gerade
RoHS
  • Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien für eine Autonomiezeit von 9 Minuten. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und ...

  • Beinhaltet: Staubfilter, Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

E3SUPS15K3IB1 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (15000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
15.0kWatt / 15.0kVA
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Maximaler Eingangsstrom
28.0A
Easy UPS 3S USV, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit
Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien für eine Autonomiezeit von 9 Minuten. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und robuste Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 15 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen.
Beinhaltet: Staubfilter, Installationsanleitung

Easy UPS 3S Merkmale & Vorteile:

Komfort

Intuitive Benutzeroberfläche
Die intuitive grafische Benutzeroberfläche erlaubt eine einfache Systemkonfiguration.
Einfache Installation
Mit den Eingangs-, Ausgangs-, Umgehungs- und Not-aus-Schaltern (EPO) wird die Montageplanung vereinfacht und die Implementierung beschleunigt.
Einfache Messung des Schleifenwiderstands
Prüft die Leistung der USV vor Anschluss der Last, ohne dass eine Lastbank erforderlich ist.
Einfache und schnelle Installation
Rollen Sie die kompakte und leichte USV schnell in die richtige Position.
ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

Schutz

Austauschbare Staubfilter
Schützt die USV in rauen Umgebungen.
Großer Eingangsspannungsbereich
Spart Batterieleistung für Situationen, in denen die Batterie wirklich benötigt wird – bei Stromausfällen!
Optionale SNMP-Karte
Wenn Sie die SNMP-Karte erwerben, können Sie den USV-Status per Fernzugriff über die Web-Oberfläche der USV oder die Cloud-basierte bzw. lokal bereitgestellte Software-Suite von EcoStruxure IT überwachen und verwalten. Weitere Informationen zu EcoStruxure IT finden Sie hier.
Parallelschaltung möglich
Mehrere Module können parallel geschaltet werden, um den Anforderungen an Kapazität oder Redundanz gerecht zu werden

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Bahrain, Bolivien, Brasilien, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Chile, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Guadeloupe, Griechenland, Guyana, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Israel, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Litauen, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauritius, Malaysia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Senegal, Suriname, Thailand, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
15.0kWatt / 15.0kVA
Stromspannung Verzerrung
Less than 3 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50 Hz Synchronisiert, 60 Hz Synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen
220 V, 240 V
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
3:1
Topologie
Online-Doppelwandlung
Überlastbetrieb
10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
THD Ausgangsspannung
< 5.5% at 100% non-linear load
Toleranz Ausgangsspannung
+/- 1.5 %

Eingang

Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Netzrückwirkungen
Weniger als 5 % bei Volllast
Erforderlicher Eingangsschutz
Leistungsschalter und Sicherung
Andere Eingangsspannungen
380 V, 415 V
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.99

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
VRLA
Vorinstallierte Batterien
1
Nominale Batteriespannung
240 V
Maximaler Batteriestrom bei Erreichen der Entladung
40.0A
Leere Batterieschächte
2
Hinweis zur Akkuaustauschkassette
UPS weight does not include battery weight.
Batteriespannung bei Erreichen der Entladung
+/-198 V DC
Maximal verfügbarer Kurzschlussstrom
10kA

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
E3S_Parallel, E3S_TempSensor

Abmessungen

Maximale Höhe
1400mm, 140.0cm
Maximale Breite
380mm, 38.0cm
Maximale Tiefe
907mm, 90.7cm
Nettogewicht
71.21kg
Versandgewicht
173.0kg
Höhe für Versand
1640mm, 164.0cm
Breite für Versand
563mm, 56.3cm
Tiefe für Versand
1014mm, 101.4cm
Farbe
Weiß

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 1000.05Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
60.0dBA
Online-Wärmeabgabe
852.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM
Standardgarantie
Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen