Unsere Marken

Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8

Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8 Vorderseite links
Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8 Vorderseite links
Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8 Vorderseite links
Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8 Vorderseite rechts
Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8 Vorderseite gerade
Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8 Back
Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8 Applikation
Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8 Vorderseite links
Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8 Vorderseite rechts
Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8 Vorderseite gerade
Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8 Back
Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8 Applikation
RoHS
  • Einfach zu konfigurierende, anzuwendende und leicht zu wartende 3-phasige USV 500 kVA. EcoStruxure Ready Schneider Electric Easy UPS 3L bietet eine außergewöhnliche ...

  • Beinhaltet: Staubfilter, Installation manual, Inbetriebnahme-Service

Produktübersicht anzeigen

E3LUPS500KHS Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (500000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
500.0kWatt / 500.0kVA
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Maximaler Eingangsstrom
899.0A
Easy UPS 3L, 500 kVA, 400 V, 3:3-USV, Start-up-Service 5x8
Einfach zu konfigurierende, anzuwendende und leicht zu wartende 3-phasige USV 500 kVA. EcoStruxure Ready Schneider Electric Easy UPS 3L bietet eine außergewöhnliche Kombination aus wettbewerbsfähigen Spezifikationen, kompakter Grundfläche und hochverfügbaren parallelen und redundanten Designs – und ist somit die einfache Wahl für sichere Geschäftskontinuität in Ihrem Fertigungsbereich, Technikraum oder Datacenter. Beinhaltet Start-up-Service 5 x 8.
Beinhaltet: Staubfilter, Installation manual, Inbetriebnahme-Service

Easy UPS 3L Merkmale & Vorteile:

Schutz

Austauschbare Staubfilter
Schützt die USV in rauen Umgebungen.
Optionale SNMP-Karte
Wenn Sie die SNMP-Karte erwerben, können Sie den USV-Status per Fernzugriff über die Web-Oberfläche der USV oder die Cloud-basierte bzw. lokal bereitgestellte Software-Suite von EcoStruxure IT überwachen und verwalten. Weitere Informationen zu EcoStruxure IT finden Sie hier.
Großer Eingangsspannungsbereich
Spart Batterieleistung für Situationen, in denen die Batterie wirklich benötigt wird – bei Stromausfällen!
Parallelschaltung möglich
Mehrere Module können parallel geschaltet werden, um den Anforderungen an Kapazität oder Redundanz gerecht zu werden

Komfort

LCD-Touchscreen
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von farbigen Texten und Übersichtsschaltbildern.
Kleinste Stellfläche
Der eingesparte Raum in Datenzentren kann für zusätzliche rentable Produkte genutzt werden.
ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Chile, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guyana, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Israel, Indien, Irak, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Litauen, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mali, Myanmar, Mauretanien, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
500.0kWatt / 500.0kVA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50 Hz Synchronisiert, 60 Hz Synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen
380 V, 415 V
Topologie
Online-Doppelwandlung
Überlastbetrieb
10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
THD Ausgangsspannung
< 2% linear load and < 4% non-linear load

Eingang

Eingangsfrequenz
40–70 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
323 - 477 V
Netzrückwirkungen
Weniger als 3% bei voller Last
Andere Eingangsspannungen
380 V, 415 V
Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw)
35.0kA
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.99

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Externer Batteriesysteme
Nominale Batteriespannung
+/- 216...+/- 300 V
Batteriespannung bei Erreichen der Entladung
+/- 172.8...+/- 240 V
Maximal verfügbarer Kurzschlussstrom
35kA

Kommunikation & Management

Steuerkonsole
Benutzerschnittstelle mit touchscreen-lcd

Abmessungen

Maximale Höhe
1970mm, 197.0cm
Maximale Breite
1000mm, 100.0cm
Maximale Tiefe
850mm, 85.0cm
Nettogewicht
640.0kg
Versandgewicht
688.0kg
Höhe für Versand
2115mm, 211.5cm
Breite für Versand
1015mm, 101.5cm
Tiefe für Versand
1200mm, 120.0cm
Farbe
Weiß

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 30 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 1499.92Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 14999.8Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
72.0dBA
Online-Wärmeabgabe
108507.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM
Standardgarantie
Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
Einhaltung von sonstigen Umweltnormen
China RoHS

Optionen

Dienstleistungen