Unsere Marken

Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz

Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite links
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite links
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite links
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite links
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite links
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite links
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz Vorderseite gerade
RoHS
  • Easy Racks sind zuverlässige und einfach zu bedienende IT-Racks, die sich für Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Anwendungen sowie für Edge-Computing-Anwendungen eignen ...

  • Beinhaltet: Verbindungselemente, Schlüssel, Türen und Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern, Ausgleichsfüße, Montagezubehör, Vorinstallierte Rollen, Seitliche ...

Produktübersicht anzeigen

ER6802 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
48U
Rack-Breite
19"
Easy Rack 600mm/48HE/1000mm mit Dach, Seitenwand, Rollen, Füßen und 4 Halterungen, ohne Boden, schwarz
Easy Racks sind zuverlässige und einfach zu bedienende IT-Racks, die sich für Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Anwendungen sowie für Edge-Computing-Anwendungen eignen.
Beinhaltet: Verbindungselemente, Schlüssel, Türen und Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern, Ausgleichsfüße, Montagezubehör, Vorinstallierte Rollen, Seitliche Ablenkbleche

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Kolumbien, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Griechenland, Guyana, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Libanon, Sri Lanka, Liberia, Litauen, Lettland, Libyen, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Syrien, Togo, Thailand, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
2258mm, 225.8cm
Maximale Breite
600mm, 60.0cm
Maximale Tiefe
1000mm, 100.0cm
Nettogewicht
113.2kg
Versandgewicht
120.0kg
Höhe für Versand
239mm, 23.9cm
Breite für Versand
1050mm, 105.0cm
Tiefe für Versand
650mm, 65.0cm
Farbe
Schwarz
Maximale Montagetiefe
838.0mm, 83.82cm
Minimale Montagetiefe
242.0mm, 24.16cm
Front Door
18.0Anzeige
Vertical Posts
16.0Anzeige
Rear Door
19.0Anzeige
Weight Capacity (static load)
1199.75kg
Weight Capacity (dynamic load)
599.65kg

Conformance

Begutachtung
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Standardgarantie
5 Jahre Reparatur oder Austausch

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen