Unsere Marken

Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309

Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Vorderseite links
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Vorderseite links
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Vorderseite links
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Vorderseite links
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Vorderseite rechts
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Vorderseite rechts
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Back
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Back
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Vorderseite links
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Vorderseite links
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Vorderseite rechts
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Vorderseite rechts
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Back
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309 Back
RoHS
  • Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rackstromverteiler, PDU) bieten Remote-Überwachung in Echtzeit und Energiemanagement für angeschlossene Lasten in Server- ...

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, Werkzeugloser Montagesatz, Vertikale Montageschienen

Produktübersicht anzeigen

EPDU1232M Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Ausgangsanschlüsse
(18) IEC 60320 C13
(6) IEC 60320 C19
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Eingangsanschlußart
IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Kabellänge
2Meter
Easy PDU, Metered, Zero U, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19;IEC309
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rackstromverteiler, PDU) bieten Remote-Überwachung in Echtzeit und Energiemanagement für angeschlossene Lasten in Server- und Netzwerk-Racklösungen. Easy PDU geht über eine normale Mehrfachsteckerleiste hinaus und bietet benutzerdefinierte Alarme, um vor potenziellen Stromkreisüberlastungen zu warnen, bevor kritische IT-Ausfälle auftreten.
Beinhaltet: Installationsanleitung, Werkzeugloser Montagesatz, Vertikale Montageschienen
  • Remote-Management-Funktionen
    Komplett ausgestattete Netzwerkmanagement-Schnittstellen für standardisiertes Management über Web, SNMP und Telnet. Ermöglicht Benutzern den Zugang, die Konfiguration und Verwaltung von Systeme an einem entfernten Standort und spart somit kostbare Zeit. (Anmerkung: nur bei Systemen, die über eine Netzwerkschnittstelle verfügen)
  • Werkzeuglose Rackmontagefähigkeiten
    Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden
  • Montierung des Rack ohne überschüssigen Platzbedarf
    Dank der Möglichkeit, Geräte vertikal in Gehäusen oder Racks zu montieren, wird nur wenig wertvoller Platz im Rack verbraucht.

Easy Metered Rack PDU Merkmale & Vorteile:

Verfügbarkeit

Alarmschwellenwerte
Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen.
Display für lokale Stromüberwachung
Die Gesamtleistungsaufnahme pro Rack-PDU wird im Display des Systems dargestellt. Das Display hilft, die Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden; es gibt optische Warnmeldungen aus, wenn die Leistungsaufnahme sich dem Maximalwert des Abzweigs annähert. (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)
Remote-Management-Funktionen
Komplett ausgestattete Netzwerkmanagement-Schnittstellen für standardisiertes Management über Web, SNMP und Telnet. Ermöglicht Benutzern den Zugang, die Konfiguration und Verwaltung von Systeme an einem entfernten Standort und spart somit kostbare Zeit. (Anmerkung: nur bei Systemen, die über eine Netzwerkschnittstelle verfügen)
Per Flash aktualisierbar
Aktualisieren Sie die Firmware schnell und komfortabel per Netzwerk-Download, um von neuesten Produktoptimierungen zu profitieren. Um neue Features zu nutzen, müssen keine Geräte ausgetauscht werden.
Lastanzeige-LED
Zeigt Überlast- und Alarmbedingungen an, sobald benutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten werden. Der Benutzer wird auf potenziell überlastete Stromkreise hingewiesen.

Flexibilität

Für die Rackmontage
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.
Stromversorgung mit Einfacheingang
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximum Total Current Draw
32

Eingang

Eingangsfrequenz
90 - 264 V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Load Capacity
22000VA
Maximum Input Current
32A

Abmessungen

Maximale Höhe
1506mm, 150.6cm
Maximale Breite
62mm, 6.2cm
Maximale Tiefe
44mm, 4.44cm
Nettogewicht
4.64kg
Versandgewicht
5.48kg
Höhe für Versand
1660mm, 166.0cm
Breite für Versand
160mm, 16.0cm
Tiefe für Versand
110mm, 11.0cm
Farbe
Schwarz

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
-5 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
5 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
CE, EAC, RCM, TÜV
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen