Unsere Marken

Battery Frame UPS 4000 - 75 to 600 kVA

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Dreiphasige Stromschutzlösung für die Anforderungen kleiner bis großer Betriebsanlagen und Technikräume.

  • Beinhaltet: Benutzerhandbuch

Produktübersicht anzeigen

U4TBAT450 Eigenschaften

Battery Frame UPS 4000 - 75 to 600 kVA
Dreiphasige Stromschutzlösung für die Anforderungen kleiner bis großer Betriebsanlagen und Technikräume.
Beinhaltet: Benutzerhandbuch

MGE EPS Merkmale & Vorteile:

Steuerung

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.

Verfügbarkeit

Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.

Service-Möglichkeiten

Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

Schutz

Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Gesamtbetriebskosten

Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Manueller Wartungs-Bypass
Reduziert die Installationskosten, da kein externer mechanischer Bypass benötigt wird.

Marketing-Funktionen

Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Bulgarien, Bahrain, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bhutan, Belarus, Belize, Schweiz, Cook-Inseln, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Dominikanische Republik, Ecuador, Estland, Spanien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Litauen, Luxemburg, Lettland, Moldau, Montenegro, Mazedonien, Myanmar, Malta, Mexiko, Malaysia, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Serbien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, El Salvador, Thailand, Turkmenistan, TP, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit supendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
Akkumontage
Gekapseltes Batteriegehäuse

Abmessungen

Maximale Höhe
1800mm, 180.0cm
Maximale Breite
4300mm, 430.0cm
Maximale Tiefe
860mm, 86.0cm
Nettogewicht
400.0kg
Versandgewicht
400.0kg
Höhe für Versand
1800mm, 180.0cm
Breite für Versand
4300mm, 430.0cm
Tiefe für Versand
860mm, 86.0cm

Optionen

Dienstleistungen